(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケット

5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケット
  • 5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケット
  • 5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケット
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目

フレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。

材  質 A6N01SS−T5
表面処理 白アルマイト処理

規格表

型式L
HFBL5−2020300
型式L
指定1mm
単位
適用ボルト・ナットL100300L301500
TypeNo.ボルト個数ナット個数¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~4コ5~2021~501~4コ5~2021~50
HFBL52020100500CBM5-82HNTT5-521,5701,4901,4101,6401,5601,470
2040442,1202,0101,9102,3002,1902,070
4020221,9601,8701,7602,1502,0401,930

追加工

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
HFBL5-2020-[100-500/1]
HFBL5-2040-[100-500/1]
HFBL5-4020-[100-500/1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フレームサイズ フレーム接続穴数 全長L
(mm)

-

1個

3日目

102020用2100 ~ 500

-

1個

3日目

102040用4100 ~ 500

-

1個

3日目

104020用2100 ~ 500

Loading...

  1. 1

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。
 

商品担当おすすめ

基本情報

フレームシリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) 材質 A6N01SS-T5 表面処理 白アルマイト処理
フレームシリーズ HFS ブラケットタイプ 補強用フレームブラケット 適合ボルト M5ボルト

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

5シリーズ(溝幅6mm)用補強用フレームブラケットのレビュー

評価 4.4 平均4.4 (9件のレビュー) レビューを書く
  • 補強用に使いました。2019/11/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    取付穴加工まで、型式一つで対応&精度が良いので、安定した組立が可能です。単純な45度追加工と違い、取付穴が標準なのは、うれしい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 新規開発サンプル用2019/07/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    加工精度も高くて安心して使用できました。これからもよろしくお願いいたします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミフレームの強度アップ2018/03/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミフレームの強度が足らない場所に、長さを自由に設定出来るので便利でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    精度良く加工されているので、45度のブラケットを使用して固定するより強固に固定できる

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 衝撃に耐えるための台のトラス2017/12/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    強度は抜群でかなりの衝撃に対してもピクリとも動かないモノを実現できました。また、長さの指定も斜辺でなく、底辺(高さ)の長さで指定できるので扱いやすかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)