• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

画像処理用LED照明専用コントローラー

画像処理用LED照明専用コントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命。メンテナンス頻度が削減できます。

画像処理用LED照明専用コントローラー:関連画像

規格表

型式
LEDCNR1
■仕様
入力電源No.0.5・1 AC100V±10% 50/60Hz
No.F1・F2 AC100V−240V 50/60Hz
使用温度0〜45℃
使用湿度75%RH以下(結露なきこと)
点灯制御外部入力 ON/OFF信号
点灯方式定電圧点灯(電圧可変)
光量制御無段階(パネル側ツマミ回し)
型式スペック¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.回路数出力電流容量入力電源適用照明(ミスミ型式)1〜4コ5〜10コ
LEDCNR0.511.1A以下25WAC100V±10%
50/60Hz
LPDR□20・LPDR□50−2525,00023,750
1MMD・LPDR□30・LPDR□50−80・LPDR□70・LPDR□90・LPBL□25,00023,750
F121.3A以下30WAC100V−240V
50/60Hz
LPDR□20・LPDR□50−2532,00030,400
F2MMD・LPDR□30・LPDR□50−80・LPDR□70・LPDR□90・LPBL□32,00030,400
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
LEDCNR0.5
LEDCNR1
LEDCNRF1
LEDCNRF2
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHS回路数 入力電源 適用照明

25,000円

あり 在庫品1日目(当日可能) 対応1AC100V±10%LPDR□20 / LPDR□50-25

25,000円

あり 在庫品1日目(当日可能) 対応1AC100V±10%LPDR□30 / LPDR□50-80 / LPDR□70 / LPDR□90 / LPBL□ / MMD

32,000円

あり 在庫品1日目(当日可能) 対応2AC100V-AC240VLPDR□20 / LPDR□50-25

32,000円

あり 在庫品1日目(当日可能) 対応2AC100V-AC240VLPDR□30 / LPDR□50-80 / LPDR□70 / LPDR□90 / LPBL□ / MMD

Loading...

  1. 1

納期

画像処理用LED照明専用コントローラー:関連画像

出荷日については、コチラをご覧ください。

仕様・概要

■操作方法
ケーブル、コネクタ類が全て確実に接続されていることを確認します。
電源スイッチをONにします。
LAMP ON/OFFスイッチにより、LED照明の消灯/点灯を行います。
LED点灯時は、光量調節ツマミにより、光量の調節を行います。
外部入力ON/OFF信号の入力により、LED照明器の消灯/点灯を行います。
信号入力範囲:印加電圧(VDD)=DC12V(min)〜DC24V(max)
入力電流(IF)=10mA(max)の入力によりLEDは消灯します。
電源スイッチをOFFにします。
*ランプの着脱は必ず電源を切ってから行ってください。点灯中のランプの着脱は、点灯装置が故障する原因となりますのでおやめください。
 

基本情報

種類 国内仕様

画像処理用LED照明専用コントローラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)