• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

エアスライドテーブル MPPT16シリーズ

エアスライドテーブル MPPT16シリーズ

テーブルタイプのエアシリンダ内蔵小型リニアガイド

(i)ご注意

  • 本商品は生産効率改善を目的に規格変更いたします。変更箇所は下記の通りです。

    変更内容:ブランクプラグの形状(すり割り付き六角ねじ⇒十字穴付きなべこねじ)
    対象サイズ:MPPT16、MPPU10、MPPU12
    変更時期:2017年7月1日受注分より

    なお、外形図およびCADデータは2017年7月1日より新規格のものを掲載いたします。
エアスライドテーブル MPPT16シリーズ:関連画像

規格表

型式 ストローク 仕様記号
MPPT16 30 RMS
スイッチ・ストッパーをボディやテーブルに取付けるタップ穴等の寸法線は省略しています。 詳細寸法はCADデータにてご確認ください。
型式 ストローク 仕様選択 ストローク
調整量
最大
積載質量
本体
質量
¥基準単価(仕様選択別) 1〜3コ
N・J・S・RS・TS MS・RMS・TMS MT・RMT・TMT
MPPT16 20 N(本体のみ)
J(本体・スイッチレール付)
2.0kg 445g 24,650
30 610g 27,370
20 S(有接点スイッチ付)
MS(無接点スイッチ付)
MT(3線式無接点スイッチ付)
490g 28,390 29,750 29,750
30 660g 31,110 32,470 32,470
20 RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
両側
各10mm
1.0kg 590g 29,840 31,200 33,320
30 760g 32,560 33,920 36,040
20 TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
2.0kg 590g 29,840 31,200 33,320
30 760g 32,560 33,920 36,040
表示数量超えはお見積り

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
MPPT16-20-J
MPPT16-20-MS
MPPT16-20-MT
MPPT16-20-N
MPPT16-20-RMS
MPPT16-20-RMT
MPPT16-20-RS
MPPT16-20-S
MPPT16-20-TMS
MPPT16-20-TMT
MPPT16-20-TS
MPPT16-30-J
MPPT16-30-MS
MPPT16-30-MT
MPPT16-30-N
MPPT16-30-RMS
MPPT16-30-RMT
MPPT16-30-RS
MPPT16-30-S
MPPT16-30-TMS
MPPT16-30-TMT
MPPT16-30-TS
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHSストローク
(mm)
最大積載質量
(kg)
テーブルサイズ 長さ
(mm)
最低使用速度/最高使用速度
(mm/s)
基本静定格荷重
(N)
最高使用圧力
(MPa)
最低使用圧力
(MPa)
静的許容モーメント M1
(N・m)
静的許容モーメント M3
(N・m)
静的許容モーメント M2
(N・m)
配管接続口径 仕様記号

24,650円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5J(本体・スイッチレール付)

29,750円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5MS(無接点スイッチ付)

29,750円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5MT(3線式無接点スイッチ付)

24,650円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5N(本体のみ)

31,200円

お見積り 対応20134.630~94000.70.155596.046.0M5RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

33,320円

お見積り 対応20134.630~94000.70.155596.046.0M5RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

29,840円

お見積り 対応20134.630~94000.70.155596.046.0M5RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

28,390円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5S(有接点スイッチ付)

31,200円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)

33,320円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)

29,840円

お見積り 対応20234.630~94000.70.155596.046.0M5TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)

27,370円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5J(本体・スイッチレール付)

32,470円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5MS(無接点スイッチ付)

32,470円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5MT(3線式無接点スイッチ付)

27,370円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5N(本体のみ)

33,920円

お見積り 対応30152.330~133000.70.15106.0136.089.0M5RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

36,040円

お見積り 対応30152.330~133000.70.15106.0136.089.0M5RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

32,560円

お見積り 対応30152.330~133000.70.15106.0136.089.0M5RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

31,110円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5S(有接点スイッチ付)

33,920円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)

36,040円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)

32,560円

お見積り 対応30252.330~133000.70.15106.0136.089.0M5TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)

Loading...

  1. 1

価格表

数量スライド1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数 量 1~3 4~
出荷日 通常 お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

エアスライドテーブル MPPT16シリーズ:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

仕様・概要

スイッチ単品はP.638

使用例

エアスライドテーブル MPPT16シリーズ:関連画像
 

基本情報

機種 テーブルタイプ テーブル材質 ステンレス鋼 最大積載質量(範囲選択)(kg) 1~4.9
シリンダ内径(φ) 16 環境 汎用 ガイド機構 スライドガイド
テーブルサイズ 幅(mm) 40 テーブルサイズ 高さ(mm) 29 走り平行度(μm) 0.02

エアスライドテーブル MPPT16シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)