エアスライドテーブル MPPT10シリーズ

エアスライドテーブル MPPT10シリーズ

(3D-CAD修正中です) テーブルタイプのエアシリンダ内蔵小型リニアガイド

(i)ご注意

  • 本商品は生産効率改善を目的に規格変更いたします。変更箇所は下記の通りです。

    変更内容:本体ガイドレールのセンサ用マグネット逃がし溝形状(取り付けおよび機能に変更はございません)
    対象サイズ:MPPT8、MPPT10、MPPT12、MPPU10、MPPU12
    変更時期:2017年7月1日以降、部材在庫がなくなったサイズより順次

    なお、外形図およびCADデータは2017年7月1日より新規格のものを掲載いたします。

エアスライドテーブル MPPT10シリーズ:関連画像
スイッチ・ストッパをボディやテーブルに取付けるタップ穴等の寸法線は省略しています。 詳細寸法はCADデータにてご確認ください。

規格表

型式 ストローク 仕様記号
MPPT10 20 RMS

 

型式 ストローク 仕様選択 ストローク
調整量
最大
積載質量
本体
質量
¥基準単価(仕様選択別) 1〜3コ
N・J・S・RS・TS MS・RMS・TMS MT・RMT・TMT
MPPT10 5 N(本体のみ)
J(本体・スイッチレール付)
0.8kg 120g 16,830
10 135g 15,130
20 210g 17,250
5 S(有接点スイッチ付)
MS(無接点スイッチ付)
MT(3線式無接点スイッチ付)
165g 20,570 21,930 21,930
10 180g 18,870 20,230 20,230
20 260g 20,990 22,360 22,360
5 RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)
RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
片側5mm 0.4kg 195g 22,020 23,380 25,160
10 両側各6mm 220g 20,310 21,680 23,800
20 両側各7mm 320g 22,440 23,800 25,930
5 TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)
TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)
TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)
片側5mm 0.8kg 195g 22,020 23,380 25,160
10 両側各6mm 220g 20,310 21,680 23,800
20 両側各7mm 320g 22,440 23,800 25,930

表示数量超えはお見積り

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
MPPT10-5-J
MPPT10-5-MS
MPPT10-5-MT
MPPT10-5-N
MPPT10-5-RMS
MPPT10-5-RMT
MPPT10-5-RS
MPPT10-5-S
MPPT10-5-TMS
MPPT10-5-TMT
MPPT10-5-TS
MPPT10-10-J
MPPT10-10-MS
MPPT10-10-MT
MPPT10-10-N
MPPT10-10-RMS
MPPT10-10-RMT
MPPT10-10-RS
MPPT10-10-S
MPPT10-10-TMS
MPPT10-10-TMT
MPPT10-10-TS
MPPT10-20-J
MPPT10-20-MS
MPPT10-20-MT
MPPT10-20-N
MPPT10-20-RMS
MPPT10-20-RMT
MPPT10-20-RS
MPPT10-20-S
MPPT10-20-TMS
MPPT10-20-TMT
MPPT10-20-TS
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHSストローク
(mm)
最大積載質量
(kg)
テーブルサイズ 長さ
(mm)
最低使用速度/最高使用速度
(mm/s)
基本静定格荷重
(N)
最高使用圧力
(MPa)
最低使用圧力
(MPa)
静的許容モーメント M1
(N・m)
静的許容モーメント M3
(N・m)
静的許容モーメント M2
(N・m)
配管接続口径 仕様記号

16,830円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3J(本体・スイッチレール付)

21,930円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3MS(無接点スイッチ付)

21,930円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3MT(3線式無接点スイッチ付)

16,830円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3N(本体のみ)

23,380円

お見積り 対応50.42130~36000.70.1512.724.514.7M3RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

25,160円

お見積り 対応50.42130~36000.70.1512.724.514.7M3RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

22,020円

お見積り 対応50.42130~36000.70.1512.724.514.7M3RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

20,570円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3S(有接点スイッチ付)

23,380円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)

25,160円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)

22,020円

お見積り 対応50.82130~36000.70.1512.724.514.7M3TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)

15,130円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5J(本体・スイッチレール付)

20,230円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5MS(無接点スイッチ付)

20,230円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5MT(3線式無接点スイッチ付)

15,130円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5N(本体のみ)

21,680円

お見積り 対応100.42130~36000.70.1512.724.514.7M5RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

23,800円

お見積り 対応100.42130~36000.70.1512.724.514.7M5RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

20,310円

お見積り 対応100.42130~36000.70.1512.724.514.7M5RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

18,870円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5S(有接点スイッチ付)

21,680円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)

23,800円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)

20,320円

お見積り 対応100.82130~36000.70.1512.724.514.7M5TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)

17,250円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5J(本体・スイッチレール付)

22,360円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5MS(無接点スイッチ付)

22,360円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5MT(3線式無接点スイッチ付)

17,260円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5N(本体のみ)

23,800円

お見積り 対応200.43630~64000.70.1535.342.242.2M5RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

25,930円

お見積り 対応200.43630~64000.70.1535.342.242.2M5RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

22,440円

お見積り 対応200.43630~64000.70.1535.342.242.2M5RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

21,000円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5S(有接点スイッチ付)

23,800円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5TMS(ラバーストッパ・無接点スイッチ付)

25,930円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5TMT(ラバーストッパ・3線式無接点スイッチ付)

22,440円

お見積り 対応200.83630~64000.70.1535.342.242.2M5TS(ラバーストッパ・有接点スイッチ付)

Loading...

  1. 1

価格表

数量スライド1円未満切り捨て) P.127

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数 量 1~3 4~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

エアスライドテーブル MPPT10シリーズ:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

 

基本情報

機種 テーブルタイプ テーブル材質 ステンレス鋼 最大積載質量(範囲選択)(kg) 0.1~0.8
シリンダ内径(φ) 10 環境 汎用 ガイド機構 スライドガイド
テーブルサイズ 幅(mm) 27 テーブルサイズ 高さ(mm) 20 走り平行度(μm) 0.02

エアスライドテーブル MPPT10シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)