• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズ

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズ:関連画像

スイッチ・ストッパをボディやテーブルに取付けるタップ穴等の寸法線は省略しています。 詳細寸法はCADデータにてご確認ください。
MPPT6Y:使用可能なワンタッチ継手は、外形寸法がφ8以下で、外形が丸くチューブ差込み口内に六角穴があるタイプとなります。(下記参照・カタログP.2-1425)。
 但し、メーカーにより寸法が異なりますので必ず寸法をご確認の上ご使用下さい。

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズ:関連画像

規格表

型式 ストローク 仕様記号
MPPT6Y 5 N

 

型式 ストローク 仕様選択 ストローク
調整量
最大
積載質量
本体
質量
¥基準単価(仕様選択別) 1〜3コ
N・J・S・RS・TS MS・RMS・TMS MT・RMT・TMT
MPPT6Y 5 N(本体のみ)
J(本体・スイッチレール付)
0.2kg 43g 13,010
10 58g 13,770
5 S(有接点スイッチ付)
MS(無接点スイッチ付)MT(3線式無接点スイッチ付)
78g 16,750 18,110 18,110
10 94g 17,510 18,870 18,870
5 RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)
RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)
両側
各4mm
0.1kg 84g 18,190 19,550 20,660
10 100g 18,960 20,320 21,420

表示数量超えはお見積り

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
MPPT6Y-5-J
MPPT6Y-5-MS
MPPT6Y-5-MT
MPPT6Y-5-N
MPPT6Y-5-RMS
MPPT6Y-5-RMT
MPPT6Y-5-RS
MPPT6Y-5-S
MPPT6Y-10-J
MPPT6Y-10-MS
MPPT6Y-10-MT
MPPT6Y-10-N
MPPT6Y-10-RMS
MPPT6Y-10-RMT
MPPT6Y-10-RS
MPPT6Y-10-S
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHSストローク
(mm)
最大積載質量
(kg)
テーブルサイズ 長さ
(mm)
最低使用速度/最高使用速度
(mm/s)
基本静定格荷重
(N)
最高使用圧力
(MPa)
最低使用圧力
(MPa)
静的許容モーメント M1
(N・m)
静的許容モーメント M3
(N・m)
静的許容モーメント M2
(N・m)
配管接続口径 仕様記号

13,010円

お見積り 対応50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3J(本体・スイッチレール付)

18,110円

お見積り 対応50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3MS(無接点スイッチ付)

18,110円

お見積り 対応50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3MT(3線式無接点スイッチ付)

13,010円

お見積り 対応50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3N(本体のみ)

19,550円

お見積り 対応50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

20,660円

お見積り 対応50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

18,190円

お見積り 対応50.125.250~16000.70.155.235.285.23M3RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

16,750円

お見積り 対応50.225.250~16000.70.155.235.285.23M3S(有接点スイッチ付)

13,770円

お見積り 対応100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3J(本体・スイッチレール付)

18,870円

お見積り 対応100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3MS(無接点スイッチ付)

18,870円

お見積り 対応100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3MT(3線式無接点スイッチ付)

13,770円

お見積り 対応100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3N(本体のみ)

20,320円

お見積り 対応100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RMS(金属ストッパ・無接点スイッチ付)

21,420円

お見積り 対応100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RMT(金属ストッパ・3線式無接点スイッチ付)

18,960円

お見積り 対応100.135.250~22000.70.159.727.319.72M3RS(金属ストッパ・有接点スイッチ付)

17,510円

お見積り 対応100.235.250~22000.70.159.727.319.72M3S(有接点スイッチ付)

Loading...

  1. 1

価格表

数量スライド1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数 量 1~3 4~
出荷日 通常 お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズ:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

 

基本情報

機種 テーブルタイプ テーブル材質 ステンレス鋼 最大積載質量(範囲選択)(kg) 0.1~0.8
シリンダ内径(φ) 6 環境 汎用 ガイド機構 スライドガイド
テーブルサイズ 幅(mm) 15.4 テーブルサイズ 高さ(mm) 13 走り平行度(μm) 0.04

エアスライドテーブル MPPT6Yシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)