金型みがきクロス【10個入り】

金型みがきクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 金型みがきクロス
  • 金型みがきクロス
  • 金型みがきクロス
  • 金型みがきクロス
通常単価:
2,350
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・「超微粒子研磨材」と「ツヤ出し剤」との複合効果によって光沢を生み出します。
・品物にみがき汚れを残さないドライタイプです。
・両面ともにご使用できます。適当なサイズに切ってご使用ください。

(i)ご注意

  • 新品及び新品同様の光沢があるものはみがき目が入りますので、ご注意ください。
  • メッキ面・塗装面はみがき過ぎるとメッキ・塗装が剥離することがあります。
  • 深いキズなどの除去には不適当です。
  • メガネ、カメラなどのレンズには使用できません。
  • 有効成分が溶け出しますので洗濯はできません。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M-SKR-P

型番
M-SKR-P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,350円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(mm) 125×195

金型みがきクロスの型番M-SKR-Pのページです。
型番M-SKR-Pに関する仕様情報を記載しております。

M-SKR-Pで型番確定

金型みがきクロスのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 治具メンテナンス用2019/04/23
    評価 5.05.010人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まではウエスを使用していましたが、この商品を使用し始めたら格段に治具のメンテが早くでき仕上がりも良いです。ウエスを使用するより費用は掛かりますがメンテ性が良くなったので問題ありません。良い商品を購入出来ました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口
Tel:0120-343-615 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)