ホースカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースカッター

通常単価:
3,100円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・金型冷却用ホースを安全に、直角に切断できます。
・塩ビ、PE、PBなどの樹脂パイプ、チューブも切断できます。

基本スペック

  • 幅(mm)
    31
型番
適用ホース外径(mm)

絞り込み

  • 25
  • 38
  • 50
  • 解除
適用パイプ外径(塩ビ・PE・PB)(mm)

絞り込み

  • 25
  • 30
  • 38
  • 解除
ブレード材質

絞り込み

  • スチール
  • ステンレス
  • 解除
ブレードコーティング

絞り込み

  • テフロン
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 210
  • 220
  • 245
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
25
25
スチール
テフロン
210

3日目

3,100

型番 : M-HCUT-25
通常出荷日 3日目
通常単価 3,100

スペック

  • 適用ホース外径(mm)
    25
  • 適用パイプ外径(塩ビ・PE・PB)(mm)
    25
  • ブレード材質
    スチール
  • ブレードコーティング
    テフロン
  • 長さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    31
38
30
スチール
テフロン
220

3日目

3,400

型番 : M-HCUT-38
通常出荷日 3日目
通常単価 3,400

スペック

  • 適用ホース外径(mm)
    38
  • 適用パイプ外径(塩ビ・PE・PB)(mm)
    30
  • ブレード材質
    スチール
  • ブレードコーティング
    テフロン
  • 長さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    31
50
38
ステンレス
245

3日目

3,800

型番 : M-HCUT-50
通常出荷日 3日目
通常単価 3,800

スペック

  • 適用ホース外径(mm)
    50
  • 適用パイプ外径(塩ビ・PE・PB)(mm)
    38
  • ブレード材質
    ステンレス
  • ブレードコーティング
  • 長さ(mm)
    245
  • 幅(mm)
    31

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口
Tel:0120-343-615 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)