• 2017/7/24 21:00~24:00 の間、サーバーメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

離型剤(フッ素系タイプR)【24個入り】

離型剤(フッ素系タイプR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

24PACK-FSTYR

■フッ素系タイプR
24PACK-FSTYR

成分スペック
物質名 構成比 (wt%)
N・ブタン 40~45%
プロパン 15~20%
イソヘキサン 15~20%
イソブタン 10~15%
イソオクタン 10~15%
フルオロアルキル
アクリレート共電合物
1%以下

日本国内のみの販売となります。

型番
24PACK-FSTYR
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

21,800円

24個入り

5日目

Loading...

  1. 1

規格表

離型剤(フッ素系タイプR):関連画像

・規格表

タイプ 液色 使用
温度範囲
主成分 容量/本 型 式 ¥基準単価 1~3パック
1パック(24本入り)
スプレー 無色 常温~250℃ 脂肪族系炭化水素
アルコール類
特殊フッ素化合物
LPG
420ml 24PACK-FSTYR 21,800

この商品はパック単位での販売になります。

1パック 24本入

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

 

仕様・概要

■特長
●ノンシリコーンなので、接点障害等電気的な悪影響がありません。
●ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型にも優れています。
●熱安定性に優れています。
●少量塗布の場合、二次加工として塗装・メッキ等が可能です。

■使用上のご注意
  ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
  また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
  ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

 

基本情報

使用用途 スプレー 液色 無色 使用温度範囲 常温~250℃
主成分 脂族系炭化水素 アルコール類 特殊フッ素化合物 LPG 商品名 フッ素系タイプR

離型剤(フッ素系タイプR)の型番24PACK-FSTYRのページです。
型番24PACK-FSTYRに関する仕様情報を記載しております。

離型剤(フッ素系タイプR)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口
Tel:0120-343-615 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)