洗浄剤(金型洗浄剤)【24個入り】

洗浄剤(金型洗浄剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

24PACK-KSENJ

■金型洗浄剤
24PACK-KSENJ

成分スペック
物質名 構成比 (%)
ジクロロメタン 56.3%
キシレン 4.23%
LPG 30~40%
酢酸ブチル 1~5%
メチルエチルケトン 1~5%

日本国内のみの販売となります。

型番
24PACK-KSENJ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,900円

24個入り

1パック 3日目

Loading...

  1. 1

規格表

洗浄剤(金型洗浄剤):関連画像

・規格表

タイプ 液色 使用
温度範囲
主成分 容量/本 型 式 ¥基準単価 1~3パック
1パック(24本入り)
スプレー 無色 常温~50℃ 塩素系+シンナー類
LPG
420ml 24PACK-KSENJ 18,900

この商品はパック単位での販売になります。

1パック 12本入


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 

納期

仕様・概要

■特長
●金型の防錆油、離型剤、グリス、ほこりを強力洗浄
●速乾性タイプ

■使用上のご注意
  ・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
  また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  ・必ず換気の良い場所でご使用ください。
  ・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

 

基本情報

商品タイプ スプレー 容量 420ml 用途 洗浄剤
使用温度範囲 0::

洗浄剤(金型洗浄剤)の型番24PACK-KSENJのページです。
型番24PACK-KSENJに関する仕様情報を記載しております。

洗浄剤(金型洗浄剤)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口
Tel:0120-343-615 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)