• 2017/7/24 21:00~24:00 の間、サーバーメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PDFP.1361

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

RST-DRY480

成分スペック
物質名構成比(%・PPM)
石油系ワックス30%
石油系溶剤70%
型番
RST-DRY480
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

2,000円

あり 在庫品1日目(当日可能)

Loading...

  1. 1

規格表

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-:関連画像
タイプ液色特長使用温度
範囲(℃)
防錆主成分
スプレー半透明白色乾燥被膜の金型専用防錆剤です。乾いたワックス状の被膜を形成します。金型を洗浄せずに成形を開始できる打ち捨てタイプです。成形開始後の油にじみはまったくありません。-10~80ワックス



型 式¥基準単価¥スライド単価
Type容量(ml)1〜4本5〜9本10〜19本
RST-DRY4802,0001,9001,800
[ ! ] 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

仕様・概要

■仕様
● 乾燥した防錆被膜を形成しますので、従来の防錆剤のような油汚れや部品の隙間からの油にじみがまったくありません。
●金型取り付けの際も作業者の手を汚さず、指紋痕も生じません。
●防錆被膜は金型を成形機に乗せてそのまま打ち捨てすることができますので成形前の洗浄作業が不要です。
●防錆被膜を完全に除去したい場合は洗浄剤(金型専用速乾性スプレーCAVCLN)で簡単に落とせます。
●塗布面積が広く、被膜は硬くなりません。
●水置換性がありますので結露した金型にそのまま塗布しても防錆処理ができます。

■使用方法
●洗浄剤(金型専用速乾性スプレーCAVCLN )で部品、金型をよく洗浄し乾燥させます。
●金型から30cmほど離して均一にスプレ-します。
●15分ほど放置して被膜が完全に乾燥してから保管場所に移動してください。

■使用上の注意
●金型が熱いうちに塗布すると薬液が揮発して充分な効果を発揮しませんので80℃以下に冷めてからご使用ください。
●油や離型剤が多量に付着している場合は先に金型洗浄剤で洗浄してから本品をご使用ください。
●被膜が乾燥する前に手で触れたり、梱包すると防錆被膜が形成できず発錆することがあります。
 

基本情報

商品タイプ スプレー 容量 480ml 用途 防錆剤

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-の型番RST-DRY480のページです。
型番RST-DRY480に関する仕様情報を記載しております。

防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
Tel:0120-343-602 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)