• 【重要なお知らせ】サイトリニューアルにともない、ログインができない事象が発生しています。ご対応については、こちらをご確認ください。
  • 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

スプルーブッシュ調整用シム

スプルーブッシュ調整用シム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PDFP.905

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

材質 SK85(旧SK5)

DSPS
スプルーブッシュ調整用シム:関連画像
型番
DSPS10-[35,​40]-[25,​30]-T[0.05,​0.1,​0.2]
DSPS13-[35,​40]-[25,​30]-T[0.05,​0.1,​0.2]
DSPS16-[40,​50]-[30,​36,​38]-T[0.05,​0.1,​0.2]
DSPS20-[40,​50]-[30,​36,​38]-T[0.05,​0.1,​0.2]
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHSD(軸径)
(mm)
B(ボルト穴ピッチ)
(mm)
H(外径)
(mm)
T(厚さ)
(mm)

-

3日目 対応1025 ~ 3035 ~ 400.05 ~ 0.2

-

3日目 対応1325 ~ 3035 ~ 400.05 ~ 0.2

-

3日目 対応1630 ~ 3840 ~ 500.05 ~ 0.2

-

3日目 対応2030 ~ 3840 ~ 500.05 ~ 0.2

Loading...

  1. 1

規格表

スプルーブッシュ調整用シム:関連画像
・規格表
d 型 式 H B T ¥基準単価
Type D 1~19本
6 DSPS 10 35 25 0.05
0.1
0.2
270
40 30 280
13 35 25 270
40 30 280
16 40 30 280
50 36 300
7 38 300
6 20 40 30 280
50 36 300
7 38 300

■数量スライド価格
数 量 1~19 20~49 50~99 100~200 表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率 基準単価 5% 10% 15%
1円未満切り捨て

納期


500円/1本
同一サイズ3本以上は一律1,350円

仕様・概要

■適用スプルーブシュ一覧
  分類 適用スプルーブシュ 型式 適用D H B
 こちら
 こちら
旧JIS Aタイプ SJAC SJAM SJAD SJACH SJAMH SJADH 10・13 35 25
SJGC SJGM SJGD SJGCH SJGMH SJGDH SBJE SBJET 16・20 50 36
 こちら
 こちら
 こちら
汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm SBBP-B  SBBK-B  SBBS-B 10~20 40 30
SBBPH-B  SBBKH-B  SBBSH-B
SBBP SBBK SBBS SBBPH SBBKH SBBSH SBBJH SBBYH
SBGP SBGK SBGS SBGPH SBGKH SBGSH SBBN SBBNT
 こちら
 こちら
旧JIS Bタイプ SJBC SJBM SJBD SJBCH SJBMH SJBDH
SJTC SJTM SJTD SJTCH SJTMH SJTDH SBJN SBJNT
 こちら
 こちら
汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm SBBH SBBT SBBHH SBBTH 50 38
SBGH SBGT SBGHH SBGTH SBBE SBBET

使用例

・スプルーブシュ取り付け時の高さ調整用スペーサとしてお使いください。
スプルーブッシュ調整用シム:関連画像
 

基本情報

材質 SK85 商品タイプ スプルーブシュ調整用シム

スプルーブッシュ調整用シムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
Tel:0120-343-602 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)