• 福岡県・大分県を中心とする集中豪雨の影響により、商品のお届けに遅れが生じております。
    以下地域の到着日・到着時間帯指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。お問い合わせ先:ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)
    ・福岡県、大分県

小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-

小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-
  • 小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-

(i)ご注意

  • 本商品につきまして、誠に勝手ながら2017年4月31日をもって販売を終了させて頂くことになりました。

PDFP.773

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

[ ! ] 本商品はスペインCUMSA社との契約により日本国内のみの販売となります。
[ ! ] 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止しました。
小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像

小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像
型番
HBCUM12
HBCUM16
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHSA(適用傾斜ピン径)
(mm)

6,500円

在庫品1日目(当日可能) 対応12

8,500円

在庫品1日目(当日可能) 対応16

Loading...

  1. 1

規格表

[ ! ] 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止しました。
小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像
・規格表
■水平タイプ
CDEFGRM×ℓZH付属品型 式¥基準単価
ノックピンPm6-LTypeA1〜5本
362844.811.54M5×10204.255-12HBCUM126,500
403056.313.55M6×12245.256-14168,500

■ブランクタイプ
CDE加工寸法RM×ℓZ付属品型 式¥基準単価
FGノックピンPm6-LTypeA1〜5本
403056.313.55M6×12326-14ABCUM166,800
角度の付いたアンダーカット部を処理するため、ご使用の際に溝部を任意に加工できるブランクタイプの商品です。F, G寸法を参考に溝加工を行ってご使用ください。
表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

仕様・概要

■小型ルーズコアユニット 傾斜ピンホルダ―スライドベース対応表―
傾斜ピンホルダスライドベース
FLCUM8
ALCUM8
HBCUM12(ABCUM12)
FLCUM10
ALCUM10
HBCUM16(ABCUM16)
FLCUM12
ALCUM12

使用例

■水平タイプ
小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像

 こちらの傾斜ピンホルダと組み合わせてご使用ください。

■取付け加工例
小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像

■ブランクタイプ
小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-:関連画像

 こちらの傾斜ピンホルダと組み合わせてご使用ください。
ブランクタイプの為、角度のあるアンダーカットに合わせてご使用頂けます。
 

基本情報

タイプ 水平タイプ

小型ルーズコアユニットスライドベース -水平タイプ,ブランクタイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
Tel:0120-343-602 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)