選擇MiSUMi時規皮帶輪
用戶輸入
選擇結果
一項
輸入值
部件
傳動動力(Pt)
*原動機定格動力或者以實際皮帶的負荷來計算
W
kW
旋轉數 驅動側
rpm
旋轉數 從動側
rpm
軸間距離(暫定C')
mm
過負荷係數(Ks)
檢索優先度
價格便宜
交期快
輸入範例從這裡
項目
自動
選擇
單位
型號
S2M
S3M
S5M
S8M
MTS8M
S14M
MXL
XL
L
H
P2M
P3M
P5M
P8M
UP5M
UP8M
2GT
3GT
EV5GT
EV8YU
T5
T10
齒數/直徑
小齒輪
大齒輪
/
φ
/
φ
/
φ
/
φ
寬幅(Bw) / 計算值
/ 0.00
/ 0.00
mm
皮帶周長(Lp) / 計算值
/ 0.00
/ 0.00
mm
軸間距離(C)
0.00 -0
+0
0.00 -0
+0
mm
皮帶初張力(Ti)
推薦 ()
最大 ()
推薦 ()
最大 ()
N(Kgf)
彎曲荷重(Td)
推薦 0.00 (0.00)
最大 0.00 (0.00)
推薦 0.00 (0.00)
最大 0.00 (0.00)
N(Kgf)
靜態軸荷重(fs)
0.00
0.00
N
皮帶速度
0.00
0.00
(m/sec)
旋轉比
0.00
0.00
設計動力(Pd)
0
0
基準傳動容量(Ps)
0.00
0.00
負荷補正係數(Ko)
旋轉比補正係數(Kr)
惰輪補正係數(Ki)
咬合補正係數(Km)
寬幅補正係數(Kb)
選定結果(型號選定後,材料・表面處理等地條件可變更。)
齒輪
材質
表面處理
法蘭
Catalog No.
齒輪形狀
(參照)
軸孔樣式
(參照)
軸孔徑
小齒輪
大齒輪
皮帶
材質
Catalog No.