Timing Pulley Belt Selection Software
사용자 입력
선정결과
항목
입력수치
단위
전동동력(Pt)
*원동기(모터) 정격동력 혹은 실제 벨트에 걸리는 부하로 계산
W
kW
회전수 구동측
rpm
회전수 종동측
rpm
축간거리(잠정C')
mm
과부하계수(Ks)
검색 우선 순위
저가격
단납기
입력 예는 이쪽에서
항목
자동
선택
단위
타입
S2M
S3M
S5M
S8M
MTS8M
S14M
MXL
XL
L
H
P2M
P3M
P5M
P8M
UP5M
UP8M
2GT
3GT
EV5GT
EV8YU
T5
T10
톱니수 /직경
작은풀리
큰풀리
/
φ
/
φ
/
φ
/
φ
폭(Bw) / 계산치
/ 0.00
/ 0.00
mm
벨트원주길이(Lp) / 계산치
/ 0.00
/ 0.00
mm
축간거리(C)
0.00 -0
+0
0.00 -0
+0
mm
벨트 초기장력(Ti)
권장 ()
최대 ()
권장 ()
최대 ()
N(Kgf)
휨 하중(Td)
권장 0.00 (0.00)
최대 0.00 (0.00)
권장 0.00 (0.00)
최대 0.00 (0.00)
N(Kgf)
정적축하중(fs)
0.00
0.00
N
벨트속도
0.00
0.00
(m/sec)
회전비
0.00
0.00
설계동력(Pd)
0
0
기준 전동허용량(Ps)
0.00
0.00
부하 보정계수(Ko)
회전비 보정계수(Kr)
아이들러 보정계수(Ki)
맞물림 보정계수(Km)
폭 보정계수(Kb)
선정결과(형번 선정 후 재질, 표면처리 등의 조건을 변경 가능합니다.)
풀리
재질
표면처리
플랜지
Catalog No.
풀리형상
축홀사양
축홀직경
작은풀리
큰풀리
벨트
재질
Catalog No.
※제품 상세는 하기 클릭 부탁 드립니다
[타이밍 풀리]
[타이밍 벨트]