タイミングプーリ・ベルト 選定ソフト
2018/05/09 本サイトのURLは以下に変更されました。
ブックマークされている方は変更をお願いいたします。
https://jp.misumi-ec.com/tbtp/FA_WEB/pulley/
ユーザー入力
選定結果
項目
入力値
単位
伝動動力(Pt)
*原動機定格動力もしくは実際にベルトにかかる負荷で計算
W
kW
回転数 駆動側
rpm
回転数 従動側
rpm
軸間距離(暫定C')
mm
過負荷係数(Ks)
検索優先度
価格安い
納期早い
入力例はコチラから
項目
自動
選択
単位
タイプ
S2M
S3M
S5M
S8M
MTS8M
S14M
MXL
XL
L
H
P2M
P3M
P5M
P8M
UP5M
UP8M
2GT
3GT
EV5GT
EV8YU
T5
T10
歯数 / 直径
小プーリ
大プーリ
/
φ
/
φ
/
φ
/
φ
幅(Bw) / 計算値
/ 0.00
/ 0.00
mm
ベルト周長(Lp) / 計算値
/ 0.00
/ 0.00
mm
軸間距離(C)
0.00 -0
+0
0.00 -0
+0
mm
ベルト初張力(Ti)
推奨 ()
最大 ()
推奨 ()
最大 ()
N(Kgf)
たわみ荷重(Td)
推奨 0.00 (0.00)
最大 0.00 (0.00)
推奨 0.00 (0.00)
最大 0.00 (0.00)
N(Kgf)
静的軸荷重(fs)
0.00
0.00
N
ベルト速度
0.00
0.00
(m/sec)
回転比
0.00
0.00
設計動力(Pd)
0
0
基準伝動容量(Ps)
0.00
0.00
負荷補正係数(Ko)
回転比補正係数(Kr)
アイドラー補正係数(Ki)
かみ合い補正係数(Km)
幅補正係数(Kb)
選定結果(型番選定後、材料・表面処理等の条件が変更できます。)
プーリ
材質
表面処理
フランジ
Catalog No.
プーリ形状
(参照)
軸穴仕様
(参照)
軸穴径
小プーリ
大プーリ
ベルト
材質
Catalog No.
設計支援ソフトのトップへ