• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

設計・製造現場のための歯車総合情報

平歯車一覧

商品写真 種類 用途 材質・熱処理 モジュール 歯数 軸穴径 商品ページ
歯研 歯研

強度・耐摩耗性に優れた平歯車です。

・S45C
(高周波焼入)

0.5 - - 商品詳細へ
0.8 - -
1.0 18~100 6~35
1.5 15~70 10~38
2.0 15~60 12~45
2.5 16~50 15~56
3.0 16~40 16~56
下穴品 下穴品

軸穴固定タイプです。

・S45C相当

0.5 28~100 3・5 商品詳細へ
0.8 20~50 4・5・6
1.0 20~120 6・8・10・16
1.5 20~66 6・8・12
2.0 21~46 8・10
2.5 20~36 8・10
3.0 20~30 8・10
標準 標準

最もスタンダードな平歯車です。

・S45C
・SUS304
・快削黄銅棒

0.5 15~120 3~12 商品詳細へ
0.8 12~50 4~8 商品詳細へ
1.0 12~120 6~49 商品詳細へ
1.5 12~120 6~49 商品詳細へ
2.0 12~100 8~49 商品詳細へ
2.5 12~80 8~59 商品詳細へ
3.0 12~70 8~63 商品詳細へ
歯幅・ボス寸法指定 歯幅・ボス
寸法指定

歯幅及びボス寸法を自由指定できる平歯車です。

・S45C
・SUS304

0.5 20~100 3~25 商品詳細へ
0.8 15~50 5~8
1.0 20~120 6~40
1.5 16~80 6~40
2.0 15~60 8~40
2.5 18~50 8~40
3.0 12~40 8~40
面圧 面圧

軸への加工が不要な平歯車です。位相合わせが容易です。

・S45C

0.5 - - 商品詳細へ
0.8 - -
1.0 35~120 8~32
1.5 20~80 8~32
2.0 15~60 8~32
2.5 14~50 8~50
3.0 12~40 8~45
ベアリング組込 ベアリング組込

回転方向の調整に使用するベアリング入りの歯車です。

・S45C
・MCナイロン

0.5 - - 商品詳細へ
0.8 - -
1.0 20~60 5・8・10・12
1.5 15~60 5・8・10・12・15
2.0 15~60 8・10・12・15・20・25
2.5 - -
3.0 - -
樹脂 樹脂

樹脂タイプのため噛合い時に比較的静かです。

・MCナイロン
・ポリアセタール

0.5 15~120 3~9 商品詳細へ
0.8 12~120 4~21
1.0 15~120 6~28
1.5 15~80 8~38
2.0 12~60 10~42
2.5 12~50 10~49
3.0 12~45 12~56
樹脂融着 樹脂融着

軸との強固な締結が可能な樹脂歯車です。

・MCナイロン

0.5 - - 商品詳細へ
0.8 - -
1.0 30~75 8~28
1.5 28~50 10~28
2.0 20~36 10~28
2.5 18~28 12~28
3.0 16~24 12~30
バックラッシレス バックラッシレス

2枚の歯車をずらして調整することで、バックラッシを小さく出来ます。

・S45C

0.5 - - 商品詳細へ
0.8 - -
1.0 45・50・60・70・80 8~40
1.5 30・40・50・60・70・80 8~40
2.0 30・40・50・60 8~40
2.5 - -
3.0 - -

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292