アルミフレームの強度計算、たわみの計算、許容荷重の計算式をご紹介。アルミフレーム選定時にご使用ください。
アルミフレームの用途によって必要な強度が変わります。必要な強度に合わせて、シリーズとタイプをご選定いただけます。
ミスミでは、フレーム長の1/1000のたわみを実用上の最大許容荷重としております。
たわみ量を計算することで、許容荷重の確認ができます。
たわみ算出の簡易表あるいは計算式により、フレームにかかる荷重よりたわみ量を計算でき、最適なフレームを選択することができます。
アルミフレームでは安全を見るため、両端支持ばりで荷重計算をすることが多くなっています。
( )カッコ内数字は許容目安荷重の
表の番号に対応します。
4番のたわみ算出計算式に計算条件を代入すると
δ = 800 × 500348 × 69972 × 10.4 × 104
≒0.29(mm)
長方形のアルミフレームの場合、縦に起きた方が最大荷重が大きくなります。
アルミフレームを縦にして、上下両端固定して上から荷重をかけた場合
オイラー式で計算可能
L | 1000 | mm | アルミフレームの長さ |
I | 105000 | mm4 | 断面2次モーメント |
A | 596 | mm2 | アルミフレームの長さ断面積 |
Pk | 289.756 | N | 座屈荷重 |
E | 69972 | N/mm2 | 縦弾性係数 |
m | 4 | - | 両端上下固定のときの定数 |
(例) NEFS6-3030-1000 Pk=71,197N
NEFS8-4040-1000 Pk=289,756N
NEFS6-3030-2000 Pk=72,439N
断面係数は断面2次モーメントを図心軸から上下の端部までの距離で割ったものです。
例えばHFS6-3060断面を縦にした場合、図心軸から上下の端部までの距離yは30(mm)。
断面二次モーメントIは20.53x104(mm4)、断面係数Z=I/y より、断面係数Z=20.53x104/30 =6.84x103 (mm3)
▶アルミフレームの公差や耐熱温度などの技術情報をお探しの場合はこちら