FRAMESでは、締結にタッピングジョイントを使った引き戸扉も作図いただけます。
※取り付け条件:5シリーズ 20角/6シリーズ 30角のアルミフレーム、タッピングジョイント、パネル厚5.0mm
操作に慣れた方向けに、引き戸扉を効率よく作図するための手順とポイントを解説します。
1. 柱となる6シリーズ30角のアルミフレームを2本配置します。

2. 商品選択画面の絞り込み検索から
「フレームタイプ:引戸用アルミフレーム」を選択します。
※ここでは2枚引戸フレーム「HFHRF6-3030」選択。

3. 2本の柱を繋ぐように上下に 引戸用フレームを配置します。



引戸用フレームには向きがあります。
取り付け前に画面左上の「軸回転」を1度押すと
フレームが90度ずつ回転してレールの向きが変わります。
向きを調整した後に取り付けします。




4. 商品選択画面の締結部品>ジョイントから
「商品種別:タッピングジョイント」を選択します。
※ここでは「HTJ6」を選択。

5. フレームと引戸用フレームの締結部4隅にジョイントを配置します。
取り付けた箇所が緑色表示になったら正しく部品が
締結されています。


タッピングジョイントを取り付ける場合は、アルミフレームの溝に沿って締結部にスライドします。
スライドしていくと吸着しジョイントの頭が見えなくなる瞬間があるので、そのタイミングで⇐クリックをすることで
取り付けることができます。



6. 商品選択画面から使用したいパネルを選択します。
※ここではアクリルパネル「ACA」を選択。

7. パネルの厚みは「5.0mm」を選択してください。

8. 商品配置前に画面左上の
「挿入内容の変更」をクリックします。

9. パネル変更画面で「引戸フレーム取付け」を選択します。

10. パネルを入れる枠内をクリックして配置します。
チェックボックスをクリックして配置完了。


11. 作図完成。

・フレームの回転は「軸回転」ボタンで簡単に変更できます。
・パネルの厚みは必ず「5.0mm」を選択してください。
・引き戸用フレームの締結時は締結部品が自動でとりつきません。ジョイント部品の配置忘れに注意しましょう。
・引き戸用に取り付けるジョイント部品は「タッピングジョイント」のみとなります。