電子部品製造/作業台

詳細作業台

電子部品製造/作業台

用途/導入背景

  • クリーンルームで検品をする作業台に使用
  • 通常はCADを使用して設計をしていたが、以前FRAMESをダウンロードしたことを思い出し、試しに使用

工夫した点

  • ・4面溝タイプのフレームでは溝に埃が溜まってしまうため、フラット面のある「NEFST6-3030」「NEFST6-3060」を使用
  • 締結部品には埃がたまらないカバー付きブラケット(HBLFSNT6)を使用
  • 組み立て後、養生シートをかぶせ、溝を使用し頑丈にかしめる必要があったため、
    天板上部のみ「NEFS6-3030」を採用

設計時間

60分

外観寸法

W860×D860×H1,731.5(mm)

部品金額

通常価格(税別):29,566円(パネル含まず)

形状の詳細確認はこちらから!

この事例を見た人は、こんな事例も見ています

MISUMI FRAMESの組立見積機能
工業系YouTuberとのコラボ企画
アルミフレーム総合情報