MISUMI
MISUMI トップ
MISUMI FRAMES サポート
設計事例
包装資材製造/収納台
MISUMI FRAMES
サポート
- 設計事例
TOP
お知らせ
使い方
FRAMES通信
設計事例
検索
メニュー
お問い合わせ
各種マニュアル
よくあるご質問
トラブルシューティング
推奨環境
MISUMI FRAMES通信
USER'S VOICE
設計事例
アルミフレーム総合情報
組立出荷サービス
インストールはこちら
包装資材製造/収納台
詳細
収納台
包装資材製造/収納台
閉じる
用途/導入背景
・
シャフトを掛ける収納台に使用
・
従来は鉄板を溶接して使用していたが、制作に時間がかかっていた
工夫した点
・
収納台中心部に通したフレームに、シャフトを立てかけて使用
・
シャフトが50kgと重いため、補強用フレームブラケット(
HFBL45A6-3060
)を使用
・
荷重のかからない箇所は
HFS6-3030
を使用し、コンパクトに設計
設計時間
120分
外観寸法
W930×D1,065×H1,078(mm)
部品金額
通常価格(税別):72,008円
形状の詳細確認はこちらから!
部品表ダウンロード(CSV)
プロジェクトファイルダウンロード
この事例を見た人は、こんな事例も見ています
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
MISUMI FRAMESの無料ダウンロードはこちら
MISUMI FRAMES サポート TOPへ戻る
設計事例一覧ページに戻る
×