MISUMI
MISUMI トップ
MISUMI FRAMES サポート
設計事例
装置製造/架台
MISUMI FRAMES
サポート
- 設計事例
TOP
お知らせ
使い方
FRAMES通信
設計事例
検索
メニュー
お問い合わせ
各種マニュアル
よくあるご質問
トラブルシューティング
推奨環境
MISUMI FRAMES通信
USER'S VOICE
設計事例
アルミフレーム総合情報
組立出荷サービス
インストールはこちら
装置製造/架台
詳細
架台
装置製造/架台
閉じる
用途/導入背景
・
装置架台に使用
工夫した点
・
強度に問題がない箇所のみ、8シリーズ用のブラケット(
HBLTD8-100
)に変更し、コストダウンを実現
・
強度が必要な箇所には1面に取付穴が2個ついた突起付反転ブラケット(
HBLFSSW8-45
)を採用
・
三段構成に設計し、それぞれ制御盤・ボックスなどが置けるように設計
・
拡張が頻繁にあるため、あらかじめ後入れナット(
HNTATSN8-8
)を配置
設計時間
120分
外観寸法
W1,850×D1,300×H1,060(mm)
部品金額
通常価格(税別):121,394円
形状の詳細確認はこちらから!
部品表ダウンロード(CSV)
プロジェクトファイルダウンロード
この事例を見た人は、こんな事例も見ています
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
MISUMI FRAMESの無料ダウンロードはこちら
MISUMI FRAMES サポート TOPへ戻る
設計事例一覧ページに戻る
×