MISUMI
MISUMI トップ
MISUMI FRAMES サポート
設計事例
部品製造/クリーンブース
MISUMI FRAMES
サポート
- 設計事例
TOP
お知らせ
使い方
FRAMES通信
設計事例
検索
メニュー
お問い合わせ
各種マニュアル
よくあるご質問
トラブルシューティング
推奨環境
MISUMI FRAMES通信
USER'S VOICE
設計事例
アルミフレーム総合情報
組立出荷サービス
インストールはこちら
部品製造/クリーンブース
詳細
クリーンブース
部品製造/クリーンブース
閉じる
用途/導入背景
・
クリーンブースに使用
・
アルミフレーム設計ははじめてで不安だったが、社内でたまたま同僚がFRAMESを使っているのを見かけ、便利そうだったので利用
工夫した点
・
強度が必要だったため、3列×2列溝、2列×2列溝、1列×2列溝の3種類のフレームで梁を配置
・
シート張りの作業負担を軽くするため、奥行きをシートの幅に合わせ設計
・
柱のフレームキャップ(
HFC5-4060-B
)はあえてキャップ分出るようにし、足として使用
設計時間
240分
外観寸法
W2,260×D1,200×H2,043(mm)
部品金額
通常価格(税別):53,000円
形状の詳細確認はこちらから!
部品表ダウンロード(CSV)
プロジェクトファイルダウンロード
この事例を見た人は、こんな事例も見ています
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
MISUMI FRAMESの無料ダウンロードはこちら
MISUMI FRAMES サポート TOPへ戻る
設計事例一覧ページに戻る
×