• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

設計・製造現場のための歯車総合情報

ブラインドジョイント - 概要

5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用

商品名 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
製品写真 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
特長 ・タップ穴追加工が必要ありません。
・最も安価なブラインドジョイントです。
・プレート付きで、確実かつ安価に接続できます。 ・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。
取り付け図 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
材質 SWCH-18A SCS13
代表Type HTJ HCJ HMJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45
フレームに
必要な追加工
レンチ穴 タップ穴あけレンチ穴 M穴
商品名 後入れダブルジョイント パラレルジョイント
製品写真 後入れダブルジョイント パラレルジョイント
特長 ・2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントの中で最も強固な締結ができます。 ・フレームを横に並べて接続ができます。
取り付け図 ジョイントパイプのテーパー部分と後入れジョイントの突起部により、上方に引っ張る力が働き、フレーム同士を締結させます。 パラレルジョイント取り付け図
材質 SCS13・SUS304相当 SCS13・SUS304
代表Type HPJN HLJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8
フレームに
必要な追加工
M穴 L穴

6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用

商品名 タッピングジョイント スクリュージョイント シンプルジョイント センタージョイント
製品写真 タッピングジョイント スクリュージョイント シンプルジョイント センタージョイント
特長 ・タップ穴追加工が必要ありません。
・最も安価なブラインドジョイントです。
・プレート付きで、確実かつ安価に接続できます。 ・レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締め込みで締結できます。 ・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。
取り付け図 タッピングジョイント スクリュージョイント シンプルジョイント センタージョイント
材質 SWCH-18A 鉄 またはSUS304 S45C・SCM435 SCS13
代表Type HTJ HCJ HUJ HMJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 6 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45
フレームに
必要な追加工
レンチ穴 タップ穴あけレンチ穴 タップ穴あけ M穴
商品名 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
製品写真 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
特長 ・2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントの中で最も強固な締結ができます。 ・追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 ・フレームの延長、プレートへの取り付けなど様々な用途で使用できるブラインドジョイントです。 ・フレームを横に並べて接続ができます。
取り付け図 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
材質 SCS13・SUS304相当 鉄 または SUS304 SUS316相当・SUS304 SCS13・SUS304
代表Type HPJN HSJ HDJSN HLJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8
フレームに
必要な追加工
M穴 レンチ穴D穴 S穴 L穴

8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用

商品名 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
製品写真 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
特長 ・タップ穴追加工が必要ありません。
・最も安価なブラインドジョイントです。
・プレート付きで、確実かつ安価に接続できます。 ・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。
取り付け図 タッピングジョイント スクリュージョイント センタージョイント
材質 SWCH-18A SCS13
代表Type HTJ HCJ HMJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45
フレームに
必要な追加工
レンチ穴 タップ穴あけレンチ穴 M穴
商品名 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
製品写真 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
特長 ・2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントの中で最も強固な締結ができます。 ・追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 ・フレームの延長、プレートへの取り付けなど様々な用途で使用できるブラインドジョイントです。 ・フレームを横に並べて接続ができます。
取り付け図 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント パラレルジョイント
材質 SCS13・SUS304相当 鉄 または SUS304 SUS316相当・SUS304 SCS13・SUS304
代表Type HPJN HSJ HDJSN HLJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8
フレームに
必要な追加工
M穴 レンチ穴D穴 S穴 L穴

8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用

商品名 スクリュージョイント センタージョイント
製品写真 スクリュージョイント センタージョイント
特長 ・プレート付きで、確実かつ安価に接続できます。 ・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。
取り付け図 スクリュージョイント取り付け図 センタージョイント取り付け図
材質 鉄 または SUS304 SCS13
代表Type HCJ HMJ
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45
フレームに
必要な追加工
タップ穴あけレンチ穴 M穴
商品名 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント
製品写真 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント
特長 ・2箇所から安定した締結ができます。
ブライントジョイントの中で最も強固な締結ができます。
・追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 ・フレームの延長、プレートへの取り付けなど様々な用途で使用できるブラインドジョイントです。
取り付け図 後入れダブルジョイント シングルジョイント 先入れダブルジョイント
材質 SCS13・SUS304相当 鉄 または SUS304 SUS316相当・SUS304
代表Type HPJN HSJ HDJSN
対応フレームNo. 5 ・ 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45 6 ・ 8 ・ 8-45
フレームに
必要な追加工
M穴 レンチ穴D穴 S穴

お問い合わせ先 FAメカニカル標準部品 技術サポート窓口

Tel 03-5805-7291

Fax 03-5805-7292

受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)