(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

機種選定サポート  搬送方法から選ぶラインナップから選ぶ

お客さまの要求・仕様にあったコンベヤをお選びください

パレットで搬送する

ワークをパレットの上に乗せて搬送する方式です

ワークをパレットの上に乗せて搬送する方式

シリーズ

BVシリーズ BVシリーズ
最大可搬質量: ~703kg
(幅)チェーンピッチ:100~500
商品紹介 商品一覧
RVシリーズ RVシリーズ
最大可搬質量: ~480kg
ローラ幅:200~500
商品紹介 商品一覧
JVシリーズ JVシリーズ
最大可搬質量: ~115kg
(幅)チェーンピッチ:80~600
商品紹介 商品一覧
JVシリーズ JVシリーズ
最大可搬質量: ~107kg
(幅)チェーンピッチ:80~600
商品紹介 商品一覧
GVシリーズ GVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
(幅)ベルトピッチ:50~300
商品紹介 商品一覧
COMBe COMBe
最大可搬質量: ~133kg
商品紹介 商品一覧
RVシリーズ RVシリーズ
最大可搬質量: ~480kg
ローラ幅:200~500
商品紹介 商品一覧

※1:必要なセンサ・PLCなどはお客さまでご準備ください

ワークを直接搬送する

ワークをダイレクトにコンベヤに乗せて搬送する方式です

ワークをダイレクトにコンベヤに乗せて搬送する方式

シリーズ

RVシリーズ RVシリーズ
最大可搬質量: ~480kg
ローラ幅:200~500
商品紹介 商品一覧
CVシリーズ CVシリーズ
最大可搬質量: ~50kg
ベルト幅:50~500
商品一覧
GVシリーズ GVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
ベルト幅:30~300
商品紹介 商品一覧
SVシリーズ SVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
ベルト幅:50~400(選択タイプ)
商品一覧
JVシリーズ JVシリーズ
最大可搬質量: ~235kg
(幅)チェーンピッチ:80~600
商品紹介 商品一覧
JVシリーズ JVシリーズ
最大可搬質量: ~172kg
(幅)チェーンピッチ:80~600
商品紹介 商品一覧
GVシリーズ GVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
(幅)ベルトピッチ:50~300
商品紹介 商品一覧
GVシリーズ GVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
ベルト幅:30~300
商品紹介 商品一覧
SVシリーズ SVシリーズ
最大可搬質量: ~15kg
ベルト幅:50~400(選択タイプ)
商品一覧

※2:ブラシレスモータ仕様をご選定ください