ゼブラのマッキー各種販売開始!折れないシャープペンシルや、コンクリートに書けるペンも
マッキープロ特殊用途 DX 【現場向け】
コンクリートなどの粗面に筆記してもつぶれない頑丈なチップを搭載。金属、ガラス、プラスチック、ゴム、発泡スチロールはもちろん、水に濡れた面や、クラフトテープなどの平滑面にもご利用になれます。
耐光性に優れている油性顔料インクを使用し、また軍手をしたままでも外しやすい形状のキャップです。
利用例
-
- マッキープロ 特殊用途DX
- 通常価格:213円~/1本
-
- マッキープロ 特殊用途DX 細字
- 通常価格:213円~/1本
水拭きで消せるマッキー 【現場向け】
繰り返し書き直せるので、工程ごとのマーキングや
メモ書きをしてもキレイに消せる。
収納BOXのラベリングや店頭POP作成、
消しカスのでないボードマーカーとしても人気。
利用例
-
- 水拭きで消せるマッキー
- 通常価格:148円/1本
通常価格:1,426円/8色セット
-
- 水拭きで消せるマッキー極細
- 通常価格:112円~/1本
通常価格:1,200円/8色セット
マッキーノック細字 【現場向け】
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。また、キャップを紛失する心配がありません。また、ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。いつでもどこでも使えます。
-
- マッキーノック 細字
- 通常価格:112円~/1本
通常価格:765円/5色セット
ハイマッキー/マッキー極細/マッキー極太 【現場向け】
細字と極細の紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
アルコール系インクを使用しています。
(浮き輪等の軟質塩化ビニール製品への筆記には適しません)
線の太さ
- ハイマッキー
太6.0mm、細1.5~2.0mm - マッキー極太
平芯8.0~17.0mm、角芯10.0mm
-
- マッキー極細
- 通常価格:90円~/1本
通常価格:650円/8色セット
-
- マッキー極太
- 通常価格:337円~/1本
-
- ハイマッキー
- 通常価格:112円~/1本
通常価格:1.200円/8色セット
-
- マッキーケア極細 つめ替えタイプ
- 通常価格:90円~/1本
通常価格:650円/8色セット
通常価格:72円~/替芯
マッキーペイントマーカー 【現場向け】
金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。
油の付いた面でも滲みにくい。
利用例
-
- マッキーペイントマーカー
- 通常価格:199円/1本
-
- マッキーペイントマーカー 極細
- 通常価格:159円/1本
デルガード 【事務営業向け】
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。また、軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
利用例
芯が折れない仕組み
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
-
- デルガード タイプLX05 1本入
- 通常価格:738円/1本
-
- デルガード シャープ0.5
- 通常価格:337円~/1本
-
- デルガード替芯 0.5
- 通常価格:148円~
紙用マッキー 【事務営業向け】
水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
利用例
その他おすすめ商品
現場向け
【 マッキ― 】
-
- マッキー極細
- 通常価格:90円~
-
- ハイマッキー
- 通常価格:112円~
-
- マッキー極太
- 通常価格:337円~
-
- マッキーケア極細
つめ替えタイプ - 通常価格:72円~
- マッキーケア極細
-
- マッキーノック 細字
- 通常価格:112円~
特殊用途
-
- 水拭きで消せるマッキー
- 通常価格:148円~
-
- 水拭きで消せるマッキー極細
- 通常価格:112円~
-
- おなまえマッキー
- 通常価格:174円~
-
- マッキープロ
特殊用途DX - 通常価格:213円~
- マッキープロ
-
- マッキーペイントマーカー
極細 - 通常価格:159円
- マッキーペイントマーカー
【 ボールペン+シャープペン 】
-
- サラサマルチ 0.5
- 通常価格:375円~
-
- クリップ-オンマルチ1000
- 通常価格:738円~
-
- SK シャーボ+1
- 通常価格:380円
-
- サラサ2+S
- 通常価格:375円~
-
- スラリマルチ 0.7 N
- 通常価格:328円~
事務営業向け
【 ボールペン 】
-
- サラサクリップ
- 通常価格:72円~
-
- ジムノック
- 通常価格:72円~
-
- クリップ-オン マルチ
- 通常価格:375円~
-
- サラサ3
- 通常価格:262円~
-
- クリップ-オンスリム4C
- 通常価格:262円~
【 シャープペン 】
-
- テクト2ウェイライト
- 通常価格:450円~
-
- デルガード シャープ0.5
- 通常価格:337円~
-
- デルガード タイプLX05
1本入 - 通常価格:738円
- デルガード タイプLX05
-
- タプリクリップ シャープ0.5
- 通常価格:72円~
-
- エアーフィット シャープ
- 通常価格:220円~
【 蛍光ペン 】
-
- 蛍光オプテックス1-EZ
- 通常価格:58円~
-
- 蛍光オプテックスケア
ノック - 通常価格:93円
- 蛍光オプテックスケア
-
- マイルドライナー
- 通常価格:72円~
-
- 蛍光オプテックス2-EZ
- 通常価格:72円~
-
- 蛍光スパーキー1
- 通常価格:72円~
【 マッキ― 】
-
- 紙用マッキー極細
- 通常価格:90円~