• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ミスミ進化中!

新春初売りセール 人気商品の取り扱いも更に強化!2018年もミスミVONAがお買い得!割引対象期間2018年 1月8日(月)~1 月31日(水)20時ご注文分まで

本年も、製造現場でよく見るカタログに掲載されている商品をはじめ、ミスミブランドなど、
さらなるバリエーションの増加を実現し、皆さまによりご利用いただけますよう、
日頃のご愛顧に感謝を込めて、期間限定の人気商品「新春初売りセール」をご案内させていただきます。

工場消耗品

作業工具

  • ボール付ロング六角棒レンチセット

    5%OFF

    PBスイスツールズ
    ボール付ロング六角棒レンチセット
    寸法精度と強靭な特殊合金の採用で、耐久性に優れています

    通常価格:4,689円~

    特別価格:4,454円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ロングボールポイントL形レンチセット BL900

    5%OFF

    TONE
    ロングボールポイントL形レンチセット BL900
    高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金を採用

    通常価格:5,410円

    特別価格:5,139

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ウッディーソケットセット

    5%OFF

    ベッセル
    ウッディーソケットセット
    ボルト・ナットの角を傷めない面接触ソケット

    通常価格:6,591円~

    特別価格:6,261円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • マイクロニッパー

    5%OFF

    KEIBA
    マイクロニッパー
    世界中で愛用されているベストセラーニッパー

    通常価格:1,554円~

    特別価格:1,476円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • No.220 ボールグリップドライバー

    5%OFF

    ベッセル
    No.220 ボールグリップドライバー
    高弾力のクッショングリップで手のひらにフィット

    通常価格:287円~

    特別価格:272円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • プラスチックハンマー No.70

    5%OFF

    ベッセル
    プラスチックハンマー No.70
    頭部は柔軟強靭なプラスチック製で、工作物に損傷を与えない

    通常価格:836円~

    特別価格:794円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ロックライン 標準セット

    5%OFF

    MSTコーポレーション
    ロックライン 標準セット
    クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム

    通常価格:1,540円~

    特別価格:1,463円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • 基準位置検出バー マジックセンター

    5%OFF

    カサハラ
    基準位置検出バー マジックセンター
    測定端子が磁性を帯びにくく高い測定精度をいつまでも保ちます

    通常価格:6,520円~

    特別価格:6,194円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ

    5%OFF

    ロブテックス
    シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
    素材の取り付けや固定・保持作業用に

    通常価格:773円~

    特別価格:734円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ハンドグラインダーL-JK

    5%OFF

    日本精密機械工作
    ハンドグラインダーL-JK
    最大6mm軸の工具が使用可能

    通常価格:27,918円

    特別価格:26,522

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ロックライン ホース

    5%OFF

    MSTコーポレーション
    ロックライン ホース
    クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム

    通常価格:1,310円~

    特別価格:1,244円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • “エアージェット”(1本ノズルセット)

    5%OFF

    トラスコ中山
    “エアージェット”(1本ノズルセット)
    切削液を使用しない冷却方式です

    通常価格:12,651円

    特別価格:12,018

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • 3M™ラッピングフィルム研磨材【50個入り】

    5%OFF

    スリーエムジャパン
    3M™ラッピングフィルム研磨材【50個入り】
    精密機器部品の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に

    通常価格:12,971円~

    特別価格:12,322円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 鉄工ヤスリ

    5%OFF

    ツボサン
    鉄工ヤスリ
    国内シェアナンバーワンブランド「ツボサン」の鉄工ヤスリ

    通常価格:490円~

    特別価格:465円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 金の卵 ステンレス・金属用【10個入り】

    5%OFF

    レヂトン
    金の卵 ステンレス・金属用【10個入り】
    力を入れずに軽く押さえるだけで切断が可能です

    通常価格:1,750円~

    特別価格:1,662円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • フラップホイル【5個入り】

    5%OFF

    イチグチ
    フラップホイル【5個入り】
    ワークへのなじみが良く、平面・曲面・異形面等の作業が可能

    通常価格:2,030円~

    特別価格:1,928円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • XEBECマイスターフィニシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

    5%OFF

    ジーベックテクノロジー
    XEBECマイスターフィニシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
    『折れない』『割れない』『欠けない』画期的な砥石

    通常価格:1,110円~

    特別価格:1,054円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ

    5%OFF

    クリストンダイヤモンド工業
    天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
    ポイントタイプはR加工、溝加工、細部加工用に有効

    通常価格:2,910円~

    特別価格:2,764円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • 直尺 シルバー

    5%OFF

    シンワ測定
    直尺 シルバー
    シルバー加工で表面の反射を抑えている直尺

    通常価格:200円~

    特別価格:190円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • セッティングメジャー 13巾

    5%OFF

    ムラテックKDS
    セッティングメジャー 13巾
    裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー

    通常価格:231円~

    特別価格:219円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • ベベルボックス BB-180L

    5%OFF

    新潟精機
    ベベルボックス BB-180L
    設置不可だった小さなスペースでも使用可能な角度計

    通常価格:6,170円

    特別価格:5,861

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • JIS汎用形圧力計(A枠立型・φ60・テーパーねじ)

    5%OFF

    長野計器
    JIS汎用形圧力計(A枠立型・φ60・テーパーねじ)
    構造が簡単なため、取り扱いが容易です

    通常価格:1,548円~

    特別価格:1,470円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • 連式数取器

    5%OFF

    ライン精機
    連式数取器
    工場の製品検品や各研究所の薬品管理、在庫管理などに

    通常価格:4,703円~

    特別価格:4,467円~

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)
  • 直流安定化電源 AD-8723D

    5%OFF

    エー・アンド・デイ
    直流安定化電源 AD-8723D
    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源

    通常価格:10,890円

    特別価格:10,345

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)

寒さ対策用品

その他寒さ対策用品はこちら

ミスミブランド品

その他ミスミブランドはこちら

  • 寒さ対策特集
  • 便利な文具用品を多数取り揃え!
  • 	新潟精機人気のゲージ特集
  • 切削工具メーカーイチオシ品特集