真空部品取り扱い一挙拡大!
真空部品とは脱気・蒸着ほか、さまざまな工程・目的で真空の特性を利用するための、真空に接して機能する部品です
カテゴリ一覧
真空部品 在庫品1,752点!在庫品は当日出荷可能です
真空配管部品の人気商品を一部ご紹介
NW変換アダプター
真空配管の
NW規格を、使いやすい
別のサイズ・規格に変換。
在庫品多数で短納期で
お届け!
NWフランジ
- NWレデューサー

- NWフランジは10~250まで!
JISやICF規格など多数取り揃え
- 商品詳細はこちら
真空の規格(JIS規格より)
- 【真空】通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間の総称。
-
- ・低真空
- 100kPa~100Pa 最も一般的にあらゆる分野で多岐に渡り利用されます。
(食品業界、製造業、化粧品、医療品、家電製品等)
- ・中真空
- 100Pa~0.1Ps 電子・化学・薬品等の分野の工業生産装置・プラズマ処理など。
- ・高真空
- 0.1Pa~10-5Pa スパッタリング・薄膜加工・蒸着・イオン均一化など。
- ・超高真空
- 10-5Pa~10-8Pa 研究分野や宇宙工学・人工衛星など。
真空管部品の使用例
真空の力を利用して、さまざまなシーンで問題を解決できます!

- 吸着盤を被搬送物に押し付け、真空と大気の圧力差を利用して持ち上げ、他の場所に移動させます。

- 水分の多い物質の周囲を真空にすることにより、沸点が下がるため、低温で水を蒸発させることができ、補助的に加熱することにより蒸発を促進できます。

- 食品、油、樹脂等を真空で排気し、中に含まれる気体(主として空気)を除去することにより、酸化防止、泡の発生防止、脱臭などの処理を行います。
※ 真空工業会 資料より
設計支援サービスのご紹介
上記以外の設計に関してもぜひお問い合わせください。
ご注文前の商品選定に関するお問い合わせ


営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。