(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取扱い商品多数!すべりねじのご紹介

軸端加工の指定も可能

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
すべりねじってどんなものがあるの?
お悩み2
すぐに使いたいから軸端加工までしてほしい・・・

ミスミVONA すべりねじで解決!

解決
複数ブランドより取扱い商品をご紹介!
解決
ミスミブランドなら軸端加工まで指定可能!

製品情報~ミスミVONAでの取扱い商品をご紹介~

ミスミ THK 森本精密シャフト
 

ミニチュアすべりねじ

チェンジナット

すべりねじ P/M/S-MSSシリーズ

商品特長 軸端形状選択、追加工指定ができる
ので、装置に合わせて選定可能
ねじ効率70%
リードが大きいため低速回転で
早送り機構をつくるのに最適
ナット材質は樹脂銅合金
取り揃え、用途に合わせて選定可能
型式 MSSRA / MSSRW / MSSR DCMA / DCMB P-MSS / M-MSS / S-MSS / O-MSS
イチオシポイント ■確実短納期
■豊富なラインナップ
■豊富な技術データで高い信頼性 ■低価格

ミスミブランドなら軸端加工指定まで可能!

片端段付タイプと両端段付タイプより選択可能。
さらに追加工指定により、装置に合わせたご希望の形状が選定できます。

ストレートタイプもご用意

商品詳細へ
商品詳細へ

ミスミ ミニチュアすべりねじ選定事例

■2軸調整機構(ワークホルダ付)
■2軸調整機構