(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

現場の最適レイアウトを実現 パイプフレームで効率改善 ミスミVONAは寸法指定カット対応

ミスミVONAのパイプフレームは、バリエーションを豊富に取り揃えました。
寸法指定可能な部材やユニットで、最適レイアウトの棚や机を簡単作成できます。
思い通りにカスタマイズできるパーツで、現場設備改善が可能です。
ぜひ一度ご利用ください。

生産現場の棚・ワゴン・台車・作業台・ラック・シューターでこんなお困りごとはございませんか?
<お悩み1>既製品だとサイズが合わない、現場に合った大きさの設備が欲しい
<お悩み2>生産現場の効率を上げるためにカスタマイズしたい
<お悩み3>パイプフレームを使ってみたいが、どのように設計すればよいかわからない
パイプフレームを活用して、そんな悩みを一気に解決!
Point1 サイズフリーで設計可能、最適サイズで効率化に貢献!パイプフレームのユニット!
詳細はこちら
Point2 多彩な専用パーツでカスタマイズ思いのまま!
詳細はこちら
Point3 設計工数大幅削減、ポンチ絵 設計・相談サービス!
詳細はこちら

Point1サイズフリーで設計可能、最適サイズで効率化に貢献!パイプフレームのユニット!

最適サイズで効率化 パイプフレームで実現できるユニット例

作業台

作業の個性に合わせた高さを選べる作業机

カゴ台車

既製品と違って現場と搬送物の大きさに合わせられるカゴ台車

シューター台車

部品供給用のコンテナシューター段数や、高さ、間口の広さなど自由に設計できます

バリエーション豊富で用途に合わせて部材が選べます

部材選定不要のユニットで簡単組み立て

ユニットをそのまま購入

ユニットをそのまま購入

ユニット部材選定参考情報

■ 小型作業テーブルワゴン

参考部材例(間口600mm×奥行き450mm×高さ900mmの場合)

用途 商品 長さ(mm) 必要数
パイプ SPS4020I
(※定尺4020mmの型式です)
496 4本
346 5本
830 4本
メタルジョイント NSJ-1 2個
NSJ-2 8個
キャップ PJ503-W 4個
天板固定用固定接続用部品 JB-301A 8個
キャスター SGR50CTP 2個
キャスターストッパー付 SGR50SCTP 2個
棚板(特注) 2枚
※本ユニットの部材はスペーシアのパイプフレームを使用した場合の構成です。
※天板の固定には別途ビスが必要です。

強度が必要な方はこちら

パイプ直径が大きくなることで重量物への対応に最適です。
使用するパイプの数量を減らすことでコストの削減も見込めます。

  • 矢崎化工

    φ32 イレクターパイプφ32丸パイプHB-4000(パイプ外径32mm)

    φ32 イレクターパイプ
    φ32丸パイプ
    HB-4000(パイプ外径32mm)

    丈夫でサビに強いパイプ

    商品詳細へ

  • 矢崎化工

    φ42 イレクターパイプφ42丸パイプHL4-4000(パイプ外径42mm)

    φ42 イレクターパイプ
    φ42丸パイプ
    HL4-4000(パイプ外径42mm)

    軽くてサビに強いφ42の
    イレクターパイプ

    商品詳細へ

  • 矢崎化工

    φ32メタルジョイントSJ-2・SJ-2 NI

    φ32メタルジョイント
    SJ-2・SJ-2 NI

    組み立て・分解が簡単

    商品詳細へ

  • 矢崎化工

    φ42メタルジョイントLJ-1A・LJ-1A NI

    φ42メタルジョイント
    LJ-1A・LJ-1A NI

    リユース性抜群!

    商品詳細へ

Point2多彩な専用パーツでカスタマイズ思いのまま!

パイプフレーム\取り扱い商品数ますます拡大中!/

樹脂コーティングパイプからステンレス、アルミパイプまで取り揃え、
樹脂パイプはカラーバリエーションも豊富で使用場所を選びません。

対樹脂コーティングパイプ(スチール)

樹脂コーティングパイプ(スチール)

ステンレスパイプ

アルミパイプ

プラコン・搬送用部品

組み立て・分解・段取り替えが容易なパイプフレーム用搬送部品。用途に応じて幅やサイズが選べます。

Point3設計工数大幅削減、スペーシアのポンチ絵 設計・相談サービス!

ポンチ絵サービスはパイプフレームにも対応します。
設計方法がわからない!設計時間短縮したい!そんな方は、ぜひポンチ絵 設計・相談サービスをご利用ください。

ポンチ絵 設計・相談サービス

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292

関連商品

フレームやアクセサリーの種類が増えてますます使いやすくなったアルミグリーンフレームの特集もご覧ください。

SUSのグリーンフレーム