ミスミ・鍋清・SUSほか6メーカー取り扱い。
設計支援から、最短3日目出荷のユニットまで、ミスミなら安全柵のお困りごとに幅広いサービスでお答えします!
Web上で即時見積もり可能。サイズやパネル種類でほしい商品が絞り込めます。
全国安全週間の労働災害防止対策の一環として、機械の危険部分へのはさまれ・巻き込まれ等防止に、
ぜひ安全柵をご検討ください
※メーカーにより納期は異なります
通常出荷日:4日目
通常出荷日:15日目
通常出荷日:4日目
通常出荷日:10日目
通常出荷日:18日目
ミスミの安全柵ユニットなら、1mm単位で寸法指定可能、確実短納期で出荷します。
寸法を選ぶだけで簡単に型番化、設計不要の安全柵です。
お急ぎなら部材で最短3日目、組立でも最短4日目出荷いたします。
安全柵専用だからこその剛性と軽さ、そしてSUSならではの形状で充実のオプション。
JIS規格やISO規格を基本に開発を行いました。
安全規格に対応した安全機器も標準ラインアップ。
専用取付金具もご用意しておりますので、トビラへの取り付けも簡単です。
大手企業の作業現場での導入実績多数!
軽さと高剛性を両立させた安全柵です。
産業用機械を使用する皆様に高度な「安全」をご提供するために、厳しい安全規格を満たした製品です。
泰生工業のTECKAR安全柵シリーズは、国内最大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。
お客さまの仕様・レイアウトに合わせた設計・作図・お見積もりも可能です。
産業用機械を使用する皆様に高度な「安全」をご提供するために、厳しい安全規格を満たした製品です。
標準品の安全柵と接続部ラケットをつなぎ合わせるだけで、スピーディ且つ安全に設置をすることができます。
グローバルコネクトが販売する自動機械用安全柵「ロボフェンス」は、一般財団法人建材試験センター(JTCCM)による強度試験を実施しました。
ロボフェンスは、作業現場に合わせて自由・簡単に設置ができ、移動も簡単に行えます。
中材(パネル)の種類 | 特徴 | 取扱いメーカー |
---|---|---|
|
安全柵のスタンダードな中材。 軽量で錆びにくく、溶接しているため強固。 |
|
|
金属板に切れ目を入れ押し広げ、メッシュ状にしたもの。 継ぎ目が無い一体構造のため、強度が高く軽量。 通気性・可視性の高さと開口寸法の小ささを両立。 |
|
|
不透明のため、目隠し用として最適。 アルミと樹脂の積層効果で軽量で衝撃に強い。 |
|
|
透明性に優れ、安価なため広く一般的に使用される樹脂。 | |
|
耐熱性、低温特性がよく、特に耐衝撃性に優れた樹脂。 | |
|
安価で耐薬品性、難燃性に優れ、PETと同様に広く使用される樹脂。 低温時の耐衝撃性が低い。 制電仕様もあり、クリーン環境などでの使用が多い。 |
|
|
耐熱性、耐候製に優れ、透明性が高いが、耐衝撃性に弱くクラックが発生しやすい |
Web上の商品ページから型番を生成してその場で簡単に納期・価格がお見積もりできます。