• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ミスミ進化中!

新商品さらに追加!ボールローラ多機能商品特集 各種機能で使い方無限大!

ボールローラ多機能商品特集。上下向きで使えるメンテナンスフリーのゴミ排出穴付き(重荷重タイプ)商品やクリーンルーム対応の
樹脂ボールローラなど、新商品をさらに追加いたしました。

  新商品
  NEWBCBSB120 NEWBCHCJP8 NEWBCBSUB120 NEWBCHYS69 NEWBCHCJOA8
代表型式 BCBSB120 BCHCJP8 BCBSUB120 BCHYS69 BCHCJOA8
商品名 上下仕様
ボールローラ
樹脂ボールローラ ウレタンボールローラ オールステンレス
ボールローラ
エアーロックタイプ
ボールローラ
使用方向 上向き、下向き 上向き 上向き、下向き 上向き 上向き
ゴミ排出穴
荷重 1176N
(120kgf)
4.9N
(0.5kgf)
49N
(5kgf)
294N
(30kgf)
14.7N
(1.5kgf)
納期 当日18:00までのご注文なら、当日出荷可能
こんなお悩みございませんか?
解決!

上下向きにも使えるゴミ排出穴付き(重荷重タイプ)

  • 上下向き使用可能
    型式:BCBSB120
    型式:BCBSB120
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上下向き使用可能
    型式:BCBSUB120
    型式:BCBSUB120
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上下向き使用可能
    型式:BCBSUF120
    型式:BCBSUF120
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~

全方向に使用可能なボールローラの使用動画

上向き、下向き全方向にご使用いただけるボールローラの動画をご覧ください

[動画]ボールローラ
解決!\錆に強いオールステンレスが即納で手に入ります!/

オールステンレスの錆に強い商品です

  • 型式:BCHYS69、型式:BCHES55
    • 型式:BCHYS69
    • 型式:BCHES55
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
解決!

クリーンルーム対応の商品です。エアーロックタイプも新登場

  • PEEK・導伝PEEK・POM材質
    型式:BCHCJP8、型式:BCHJJO70、型式:BCHCJPD8
    • 型式:BCHCJP8
    • 型式:BCHJJO70
    • 型式:BCHCJPD8
    通常出荷日:在庫品1日目(当日可能)~
  • エアーロック可能品(※詳細は動画をご覧ください)
    型式:BCHCJOA8
    型式:BCHCJOA8
    通常出荷日:在庫品1日目(当日可能)~

エアーロックタイプ機能紹介

エアーロックタイプの動画をご覧ください

[動画]エアーロックタイプ

その他のラインナップ

ユニット品

  • ゴミ排出穴付きユニット
    ボールローラ単体交換可能、底部排出穴付き
    型式:BCUU6
    型式:BCUU6
    通常出荷日:在庫品1日目(当日可能)~
  • エア浮上式ユニット
    内蔵されたエアシリンダにより搬送物を
    持ち上げ360度自由方向に移動可能
    型式:BCA30-5
    型式:BCA30-5
    通常出荷日:3日目~

フリーベア品

  • 上向き用
    L-type
    L-type
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上向き用
    Y-type
    Y-type
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上向き用
    EX series
    EX series
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~

エイテック品

  • 上向き用
    PVシリーズ
    PVシリーズ
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上・下向き用
    PV-Bシリーズ
    PV-Bシリーズ
    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日可能)~
  • 上・下向き用
    PV-C・CFシリーズ
    PV-C・CFシリーズ
    通常出荷日:
    2日目~

おすすめ関連商品