(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。

利用シーンに適した接着剤が選べる。接着剤の選定相談はじめました。

設計・現場のみなさまから「接着剤は複雑で分かりにくく、商品選定に困っている」とのお声も多数いただいております。
そこで今回ミスミでは「接着」をテーマに、接着剤の選び方や使用上のおすすめ手法などをご案内させていただきます!

こんなお悩みございませんか?
接着剤は種類が多くて、何を使ったらいいかわからない
用途に合っているか分からないけど、いつも購入している接着剤をとりあえず使用している
解決
使用用途、被着体に合わせた接着剤のご紹介から、接着性能アップの方法をご案内!
選定時の確認ポイント

被着体について何と何を接着させるのか、材料と形状や大きさ、被着素材と接着剤の相性

硬化させる方法について常温・嫌気・加熱(ホットメルト)・紫外線硬化など

塗布方法について手塗り・機械塗り(ディスペンサー) ※定量塗布の必要性の程度の確認

接着後のワーク環境について耐衝撃性・耐熱性・耐薬品性・剥離性など

代表的な接着剤の種類

種類 特徴 硬化
方法
耐久性
(耐衝撃性)
硬化
速度
耐熱性 耐薬
品性
作業性
(取り外し)
嫌気性接着剤 空気に触れている時は硬化しない
※空気が遮断されると硬化
嫌気
瞬間接着剤 短期間で接着可能で、仮止めに多用 常温
エポキシ系接着剤 ・主剤と硬化剤の2液攪拌型が多い
・接着力が比較的高い
常温
工業用テープ ・取りはずしが比較的容易で作業性が高い
・接着応力の悪影響が出やすい薄物製品などの接着に適する
常温

嫌気性接着剤(ねじゆるみ止め剤)適正=耐久性(耐衝撃性)、硬化速度、耐熱性、耐薬品性、作業性(取り外し)

空気が遮断されて初めて硬化するため、作業環境に合わせたご利用が可能です。

瞬間接着剤適正=硬化速度、作業性(取り外し)

硬化速度、作業性(取り外し)に優れ、仮止めなどにご利用いただけます。

エポキシ系接着剤(接着剤2液タイプ)適正=耐久性(耐衝撃性)、耐熱性

耐久性・耐熱性に優れ、比較的接着力が高いです。※2液を混ぜて使用していただく必要がございます。

工業用テープ適正=硬化速度、作業性(取り外し)

硬化速度・作業性(取り外し)に優れ、接着応力に悪影響が出やすい薄物製品などの接着に適しています。

接着性能アップのために

現在お使いの接着剤の性能をさらに向上させるためのヒントをご紹介!

硬化促進剤の併用

接着剤の塗布前に使用していただくと、接着力や接着スピードが向上いたします。

硬化促進剤
ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
ヘンケル
塗布をしてから締め付けるねじのゆるみ止めに最適。
硬化促進剤
ロックタイト 硬化促進剤 7649
ヘンケル
ロックタイトの嫌気性接着剤との併用で硬化促進。
嫌気性接着剤の硬化時間の短縮化を実現
硬化促進剤
高機能瞬間接着剤
ヘンケル
接着しづらい被着材同士の接着に対応。
硬化促進剤
ロックタイト "硬化促進剤 770"(難接着材用)
ヘンケル
ロックタイトの瞬間接着剤との併用で難接着材の接着強度向上。
瞬間接着剤の難接着(PP、PE、シリコーンゴム等)への接着強度向上!
硬化促進剤
アロンアルフア#101 金属用
東亜合成
金属の接着(特に鉄、銅、ステンレス)に最適です。
硬化促進剤
アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)
東亜合成
白化現象(接着箇所が白くなる現象)の低減に寄与。
瞬間接着剤の硬化促進+白化防止

接着面の事前洗浄

被着体の汚れは接着力低下の原因となりますので、接着剤の塗布前に超音波洗浄器やパーツクリーナー、ウエスなどでしっかりと洗浄することをおすすめいたします。

超音波洗浄器

パーツクリーナー・ウエス

イチオシ商品

現在お使いの接着剤の性能をさらに向上させるためのヒントをご紹介いたします。

フリーズアンドリリース ヘンケル

  • 長年のサビなどでボルトやナットが外れなくて困ったことはございませんか?
  • 解決!-43℃の冷却ガスによるショックフリーズ効果で取り外し可能に!

ロックタイト フリーズ&リリースの使用方法

表面上の汚れ・錆を軽く取り除き、缶をよく振り10~15cm離して5~10秒スプレーします。
1~2分浸透させると部品を取り外せます。必要に応じてスプレーを繰り返してください。
※錆・腐食の状態によっては取り外せない場合があります。

  • ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    ねじ中心部に向けて5秒~10秒スプレーする。
  • ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    -43℃のショックフリーズが、ほぼ瞬間的に凍結させることで温度差による収縮を引き起こし、錆びの層にヒビを入れそこから潤滑剤が浸透する。
  • ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    毛管効果によって錆びの層の中に効果的に潤滑剤が浸透する。

    ※毛管効果とは、液体が固体の表面を濡らそうとする力のことで、液体が髪の毛のような細い隙間を重力に関係なく上下左右に浸透していく現象。

「フリーズ&リリース」で取り外した後は、再度接合箇所に「ねじゆるみ止め剤」や「焼付防止剤」を塗布することで、サビを防ぎ、次回のメンテナンスがスムーズになります。

  • 150℃以下の条件下かつ接合を求める場合はこちら

  • 150℃以上の高温条件下の場合はこちら

  • 設計・製造現場向けの便利な文具用品を多数取り揃え!
  • 便利カタログ掲載品取り扱い拡充