(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

切削工具メーカー イチ押し品特集

切削工具、最新技術トレンド品で難削材も安定加工で長寿命を実現。
三菱・タンガロイ・不二越などブランド工具大特集!

不等リード不等分割超硬エンドミル

三菱マテリアル株式会社

  • ■ 不等リードを採用し、従来品に比べてびびりを抑制!
  • ■ 難削材(ステンレス鋼・チタン合金)加工や突き出しの長い加工でも安定加工を実現。
  • ■ 耐熱性に優れたインパクトミラクルコーティングを適用。高硬度材の加工にも対応!

ステンレス鋼における工具寿命比較

コート、刃形状改善により、従来品に比べ2倍以上の工具寿命を達成!

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

フラット超硬ドリル

不二越

  • ■ 穴あけの常識を変えたフラットドリル。
  • ■ 多機能なフラットドリルがシリーズ拡張。
  • ■ アクアEXコートにより耐熱性、耐磨耗性を向上し、長寿命。

45°傾斜面加工の切削抵抗

アクアドリルEXフラットは、切りくず排出良好、安定加工

180°フラットなドリル

アクアドリルEXフラットは、底面がフラットで、精度のよい座ぐり面が一発で可能

多機能用途

コート、傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

高送りリーマ

グーリング

  • ■ 放電加工やボーリング加工をリーマ加工へ!サーメットを超える性能を発揮!
  • ■ 高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能。
  • ■ 加工材質の適用範囲も広く、加工コストを大幅に削減。

貫通穴用リーマ HR500D

画期的なシャンクスルークーラント供給。穴の仕上げ加工はもっと早く、より高精度に。

ずば抜けた高能率加工を実現!
生産性が向上し加工コストを低下!

■ 使用事例紹介(仕事内容:射出成型金型製造)

【使用前】
金型は54HRCの高硬度鋼で製造されており、仕上げは放電加工。
一穴35分もかかり、82穴の加工に48時間(丸2日)を費やす。
【使用効果】
一穴35分を1秒に短縮!
ドリル加工(下穴)とリーマ加工(仕上)が同じ機械上で可能となり、
加工時間だけでなく放電加工機への乗せ変え時間までも短縮!
※注意点 (使用環境)
⇒ 十分な回転数と送り速度
⇒ 十分なクーラント圧力と高精度なツールホルダ
⇒ 安定したワーククランプ状態

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

ねじ穴関連工具加工用途に合わせたさまざまなタップ紹介

不二越

  • ■ 他社無処理タップの2倍の切削速度で、2.5倍以上の工具寿命
  • ■ 低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現!

寿命比較

コート、傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

ヘッド交換式エンドミル

三菱マテリアル

  • ■ ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保。
  • ■ アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優る。

内部給油に対応可、2面拘束、超硬一体式ホルダ

インコネル718の平坦部分加工における寿命比較

難削材に適した新材種EP7020は、従来品に対して2倍の工具寿命を達成。

難削材に適した新材種EP7020は、従来品に対して2倍の工具寿命を達成。

  • 被削材: インコネル718(43HRC)
  • ホルダ: IMX12-U12NO41L100C
  • ヘッド: IMX12B4HV12012
  • 回転速度: 1700min-1
  • 切削速度: 28m/min
  • 送り速度: 350mm/min
  • 1刃当たりの送り量: 0.05mm/t.
  • 切込み量: ap=0.6mm ae=1.2mm
  • 突出し長さ: 65mm
  • 加工形態: ダウンカット、湿式(エマルション)
  • 使用機械: 横形M/C(BT)40

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

小径フライス用チップエンドミル

タンガロイ

  • ■ 大きなすくい角で、スムーズ加工
  • ■ 刃先角が大きく、切れ刃強度向上
  • ■ 高精度インサートにより、抜群の壁面精度、
    加工面品位を実現
  • ■ 独自のV字形状サポートにより加工中の
    インサートのブレを防止
  • ■ M1.8からM2へサイズアップすることで
    ねじ強度を向上
逆ポジ形状の外周逃げ部分

■ 逆ポジ形状の逃げ面により、インサート強度を高め、優れた耐チッピング性
大きなインサート断面で剛性・強度を向上

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

高速高送りエンドミル

高送り高剛性
ラジアスエンドミル
3枚刃高送り
ボールエンドミル
高硬度鋼加工用
ハイヘリカルエンドミル

切削工具とご一緒に