MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。

ご意見
お名前 (任意)
メールアドレス (任意)
電話番号 (任意)

お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。

個人情報・お客さま情報保護方針

ご協力ありがとうございました。

お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。

個人情報・お客さま情報保護方針

ミスミ進化中!

アズワン商品はミスミVONAが便利です! 容器や手袋など豊富な消耗品を最短当日出荷でお届け!(18時までのご注文に限ります)

ミスミVONAではアズワンブランドの、あらゆるシーンでご利用いただける汎用的な商品を
かんたんお見積もり、短納期、送料無料でご購入いただけます。

  • 樹脂製容器
  • 金属製容器
  • デシケーター
  • クリーン環境関連機器
  • 金属・樹脂実験必需品
  • 粉砕・混合・粉体研究機器

アズワン商品ご注文時のお見積もりや納期確認、送料のをお悩みを、ミスミVONAが解決いたします!

樹脂製容器 ~フッ素樹脂やPP、PEなど、用途に合わせてお選びください~

ポリ軟こう瓶
アズワン
ポリ軟こう瓶
容量100ml~2Lの幅広いラインナップを揃えました。

通常価格
93円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ハイベッセル容器
アズワン
ハイベッセル容器
キャップ天面円周部にリブを立て積み重ねができます。

通常価格
187円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
アイボーイ角瓶【1~100個入り】
アズワン
アイボーイ角瓶【1~100個入り】
ノーパッキンで液漏れテスト合格の高品質仕様です。

通常価格
75円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
角型瓶 容量 500mL・1~4L
アズワン
角型瓶 容量 500mL・1~4L
フラット型で使いやすく、1~2L容量タイプは目盛付です。

通常価格
138円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
UG軟膏壺
アズワン
UG軟膏壺
紫外線をカットし中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。

通常価格
1,919円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
角型瓶 容量 5L~10L
アズワン
角型瓶 容量 5L~10L
ノズル付きで中身が注ぎやすい高密度エチレン製容器です。

通常価格
989円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
広口T型瓶【1~100個入り】
アズワン
広口T型瓶【1~100個入り】
豊富な容量300ml~3Lまでのパッキン付き塩ビ製です。

通常価格
153円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
耐寒・耐熱・強度に優れた高密度ポリエチレン製の容器です。

通常価格
454円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
アイボーイ
アズワン
アイボーイ
中栓なしでも水漏れをシャットアウトします。

通常価格
40円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
広口瓶 中フタ付
アズワン
広口瓶 中フタ付
胴径30~101×全高45~185.5mmの用途の幅広い容器です。

通常価格
45円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~

金属製容器 ~バット・ボールなど、豊富な形状をご用意しています~

ステンレスポット 容量 0.7L~48L
アズワン
ステンレスポット 容量 0.7L~48L
容量0.7~最大48Lまでの丈夫なステンレス製のポットです。

通常価格
1,620円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
角缶 容量 500ml・1L
アズワン
角缶 容量 500ml・1L
腐食に強いブリキ(すずメッキ銅板)製の角缶です。

通常価格
807円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ステンレス丸型ポット ツマミ付き
アズワン
ステンレス丸型ポット ツマミ付き
φ100~180mmサイズをご用意しフタは取っ手つきです。

通常価格
1,169円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
フリージング角シール容器 深型
アズワン
フリージング角シール容器 深型
ステンレス製の深型容器です。ポリエチレン製ふた付きです。

通常価格
921円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
浅型バット エコクリーン
アズワン
浅型バット エコクリーン
9インチから16インチサイズの浅めのバットです。

通常価格
1,654円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
金属缶 容量 0.1L~4L
アズワン
金属缶 容量 0.1L~4L
耐食のブリキ素材を使用。丸型、角型をご用意しました。

通常価格
180円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・M0号・1号~16号
アズワン
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・M0号・1号~16号
深さにこだわり、深さ56~180mmまでのサイズを取り揃えました。

通常価格
477円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
アルミバット 1号~3号/浅1号~浅3号/深1号~3号
アズワン
アルミバット 1号~3号/浅1号~浅3号/深1号~3号
深め・浅めと通常の3サイズ展開のアルミバットです。

通常価格
512円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
一斗缶 18L No.40内面PEコート缶
アズワン
一斗缶 18L No.40内面PEコート缶
腐食に強いブリキを使用しさらに内部をエポキシコーティングしました。

通常価格
1,350

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)
ステンレスカップ φ105×52mm~φ206×58mm
アズワン
ステンレスカップ φ105×52mm~φ206×58mm
内寸法φ100~200×高さ50~55mmのステンレス容器です。

通常価格
522円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~

当社アズワン担当者イチオシデシケーターをご紹介

湿気を避けたいものの例 薬品 光学機器 基盤

蒸し暑い日が続いていますね!ミスミVONAでは湿気から大切な基板、電子部品や試薬を守るデシケーターを多数取り揃えております。この機会にぜひご検討ください!

湿気対策の必需品!!
湿気対策の必需品といえばデシケーター(防湿庫)が欠かせません。
湿気に弱い基板や電子部品、金属製ネジや部品の保管、大切な金型の腐食・変形の防止、潮解性・吸湿性のある試薬の保存、レンズ、マイクなどの精密機器の劣化の予防まで、幅広い用途にお使いいただけます。
ミスミVONAでは手軽に使える乾燥剤タイプから、高機能搭載型、真空デシケーターなど幅広い商品を取り揃えております。
この機会に湿度対策について考えてみませんか?
電子部品・基板の保管に デシケーター LH・LL
アズワン
デシケーター LH・LL
棚の高さが変えられ、様々な大きさのものを収容できます。

通常価格
15,199円~

通常出荷日:
1日目~
電子部品・基板の保管に ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段
アズワン
ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段
積み重ねや横に連結可能で、振動による転倒ズレも起こりません。

通常価格
8,415円~

通常出荷日:
1日目
顕微鏡の保管に 顕微鏡保管デシケーター
アズワン
顕微鏡保管デシケーター
防塵、防カビ対策に有効な専用保管庫です。

通常価格
27,549円~

通常出荷日:
1日目~
電子部品・基板の保管に デジタル高制御デシケーター DCD-SSP
アズワン
デジタル高制御デシケーター DCD-SSP
高精度の温度管理が可能なデジタル制御デシケーター。

通常価格
168,100円~

通常出荷日:
1日目
金型の保管に ビッグドライ SPB
アズワン
ビッグドライ SPB
幅の広い収納物も簡単に出し入れできます。

通常価格
78,100円~

通常出荷日:
1日目~
試薬・試料の保管に オートドライデシケーター(クアリム)
アズワン
オートドライデシケーター(クアリム)
固体高分子電解質膜方式ユニット搭載で安定的な除湿が可能です。

通常価格
32,299

通常出荷日:
1日目
精密機器・部品の保管に ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH オートドライPL・PH
アズワン
ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH オートドライPL・PH
取っ手が付いていますので、持ち運びが容易です。

通常価格
24,582円~

通常出荷日:
1日目~
精密機器の保管に シリカゲル 60×60mm~100×105mm
アズワン
シリカゲル 60×60mm~100×105mm
吸湿が進むと青色からピンク色に変化しひと目でわかります。

通常価格
2,880円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
精密機器の保管に 防塵型シリカゲル(乾燥剤)
アズワン
防塵型シリカゲル(乾燥剤)
電子部品や医薬品・精密部品等の除湿・乾燥に適しています。

通常価格
9,000円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
金型の保管に 脱酸素剤
アズワン
脱酸素剤
金属・精密機器や医薬・化学品の錆を防ぎ、乾燥剤と併用可です。

通常価格
900円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~

クリーン環境関連機器 ~繊維の脱落や発塵を嫌う環境での使用に最適な商品群です~

アズピュアPVCクリアバッグ
アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
中身の確認が容易な透明タイプです。

通常価格
2,570

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)
アズピュアESDシート
アズワン
アズピュアESDシート
静電拡散ゴムと導電ゴムで静電気を抑制します。

通常価格
20,569円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
アズピュアクリーンノート
アズワン
アズピュアクリーンノート
無塵紙を使用したクリーンルーム用ノート10冊セットです。

通常価格
4,540

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)【250~2,500個入り】
アズワン
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)【250~2,500個入り】
紙粉がほぼ発生せず水性・油性どちらのインクでも書き込めます。

通常価格
2,700円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ベンコット® M-3Ⅱ
アズワン
ベンコット® M-3Ⅱ
低発塵、高吸液な高品位ワイパーです。

通常価格
720円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ベンコット® M-1
アズワン
ベンコット® M-1
細かな部分の拭き取りに最適な4ツ折りタイプです。

通常価格
16,560

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)
ザヴィーナ ミニマックス ワイピングロス
アズワン
ザヴィーナ ミニマックス ワイピングロス
クラス100対応。生地の表面にケバが無く発塵がほぼありません。

通常価格
5,220

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)
クリーンノール ニトリル手袋
アズワン
クリーンノール ニトリル手袋
耐薬品、抗静電気性に優れたラテックス手袋です。

通常価格
1,870円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
クアラテック手袋 DXパウダーフリー
アズワン
クアラテック手袋 DXパウダーフリー
指先のエンボス加工で滑りにくく、作業効率もアップします。

通常価格
2,140円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
エレップクリーナーロール
アズワン
エレップクリーナーロール
タイプで粘着剤が異なるローラーで塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。

通常価格
774円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~

金属・樹脂実験必需品 ~へらやスパーテルなど、実験研究の必需品を取り揃えています~

シリコーンヘラ
アズワン
シリコーンヘラ
オートクレーブ滅菌可能で-20~180℃の範囲で使えます。

通常価格
1,689円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
撹拌棒 φ8~φ12 長さ(mm) 250・300
アズワン
撹拌棒 φ8~φ12 長さ(mm) 250・300
φ8×長さ250~φ12×長さ300mmのサイズをご用意しました。

通常価格
242円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
小型ステンスコップ
アズワン
小型ステンスコップ
ミニ~大サイズまでを網羅したステンレス製スコップです。

通常価格
664円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
長さ230~500mmのトングスです。

通常価格
1,890円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
長さ150~300mmの液体や薬品の攪拌に便利なさじです。

通常価格
116円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
アズワン
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
耐熱性能を持つシリコン材をヘラに使用し、加熱時でも容易に扱えます。

通常価格
396円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
フッ素樹脂(PTFE)ヘラ
アズワン
フッ素樹脂(PTFE)ヘラ
オールフッ素樹脂(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。

通常価格
1,989円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ステンレスひしゃく
アズワン
ステンレスひしゃく
耐蝕性に優れていて、酸性食品や薬品調合に適しています。

通常価格
8,454円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
スプーン 長さ(mm) 150~600
アズワン
スプーン(ステンレス製)
ヘラ付きやセット組みなど長さ150~600mmまでをラインナップ。

通常価格
84円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ラボネット
アズワン
ラボネット
120~300mm角のステンレス製のネットです。

通常価格
360円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~

粉砕・混合・粉体研究機器 ~さまざまな素材の粉砕用ボールや、ふるいなども多数掲載中です~

アルミナ板 50×50mm~150×150mm
アズワン
アルミナ板 50×50mm~150×150mm
多孔質タイプと緻密質タイプをご用意しました。

通常価格
2,612円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
磁製耐熱板
アズワン
磁製耐熱板
150~180mm×150~180mmサイズをご用意しました。

通常価格
2,025円~

通常出荷日:
1日目~
ステンレスふるい 目開き(mm) 0.02~125
アズワン
ステンレスふるい
内径75~400mm、内高20~100mmの豊富なサイズをご用意。

通常価格
2,700円~

通常出荷日:
1日目~
鋼球
アズワン
鋼球
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。

通常価格
6,570円~

通常出荷日:
1日目~
ジルコニア板 緻密質
アズワン
ジルコニア板 緻密質
たて50~100×よこ50~100mm×あつさ2mmのサイズをご用意。

通常価格
5,937円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ニューテフロン®球
アズワン
ニューテフロン®球
耐食性ポンプ・分注器・バルブ弁などのほか、ラッシリングに使用できます。

通常価格
147円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
ステンレス球
アズワン
ステンレス球
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。

通常価格
1,709円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
アルミナ焼成用容器
アズワン
アルミナ焼成用容器
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

通常価格
7,289円~

通常出荷日:
1日目~
磁製乳鉢
アズワン
磁製乳鉢
外寸φ60~360mmサイズの乳棒付きセットです。

通常価格
475円~

通常出荷日:
在庫品1日目(当日可能)~
磁製ルツボ
アズワン
磁製ルツボ
容量10~155mlのタイプを取り揃えました。

通常価格
208円~

通常出荷日:
1日目~
  1. お困りごと1 アズワン商品が探しにくい
    アズワンの型番で商品検索ができ、より検索しやすくなりました!
  2. お困りごと2 他社ではお見積もりが遅い、納期が不明確
    ミスミVONA商品ページ内、「価格/出荷日を確認」ボタンを押すと、「価格」・「納期」をすぐにご提示。 お待たせせずにすぐご確認いただけます。
  3. お困りごと3 すぐに商品が欲しい!送料がかかってしまう
    在庫商品に関しましては、18時までのご注文で最短当日出荷が可能です。(翌日出荷商品のご注文も14時から15時に延長しさらに便利になりました!)さらに送料無料でご指定の場所までお届けいたします!

QAアズワン商品に関するお悩みはこちらまで!

商品の選定でお悩みの方特注商品について相談したい…複数商品を購入したいんだけどちょっと金額が…

TEL 0120-343-608 ファクトリーサプライ用品技術窓口 8:00~20:00 日曜日・年末年始を除く

ご相談お問い合わせフォーム

※ボタンを押し、お客様情報をご入力ください。当方からご連絡差し上げます。

ポンチ絵 設計・相談サービス

暑さ対策特集

新潟精機特集

ホーザン工具特集

ヘルプ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!