ユーエイキャスターのPMシリーズは大手自動車メーカーも採用している新産業用キャスターです。
年間70%コスト削減効果に加え、面倒な交換作業が最大1/5に激減。
さらに取り付けピッチ変更不要!この機会にぜひお試しください。
よくあるお悩みを解決!
スペック | PMS型 | PMS-LB型 | PMR型 | PMR-LB型 |
---|---|---|---|---|
自在/固定(ストッパ) | 自在 | 自在(ストッパ付き) | 固定 | 固定(ストッパ付き) |
許容荷重(daN) | 100~400 | 180~400 | 100~400 | 180~400 |
取り付け穴ピッチ(mm) 長手方向L1×短手方向W1 ※( )内は最大ピッチ |
67(74)×67(74) 80(90)×80(90) 87(94)×87(94) 105(120)×105(120) |
80(90)×80(90) 87(94)×87(94) 105(120)×105(120) |
80×45 100×56 100(112)×56(50) 112×63 |
100×56 112×50 112×63 |
種類 | 走行可能距離 | 交換頻度 |
---|---|---|
産業用キャスター | 250km | 1ヶ月 |
PMシリーズ 牽引車輪仕様 | 1,000km | 2.5ヶ月 |
※2018年2月現在の当社販売価格による比較
1日に3km手押し台車で使用していました。
4ヶ月に1度交換していましたが、PMシリーズを使い始めてからキャスターの交換回数が1年に1度に大幅に減りました。
(自動車メーカー様)
今まで産業用キャスターで牽引していてキャスターが良く壊れていました。PMシリーズに変え、交換頻度が減りました。
(自動車メーカー様)
・PMシリーズの始動性を検証するために、他社同等品を含めた旋回始動力試験を実施。始動抵抗の違いをご体感ください。
■旋回始動力試験結果(180°旋回始動力)
単位:daN
試料名 | 250 | 500 |
---|---|---|
他社同等品 | 10.8 | 25.8 |
PMS-150UWB/INJ | 9.7 | 23.4 |
PMS-150UWB/INJ (E46) | 5.9 | 16.9 |
重量物の運搬時に男性 1人では動かない台車が、1人で軽く動くようになりました。
(仮設レンタル業者様)