樹脂タンク設計支援サービスお客様のポンチ絵からCAD図面を作成!設計部品選定の手間を大幅削減できます。

ご相談・お問い合わせ
こんなお困りごと、ありませんでしたか?

樹脂タンク設計 サービスご利用の流れ

簡単なポンチ絵を描いて、FAXまたはメールでお送りください。翌日~5日後までに詳細図面を作成し、納期とお見積りを回答させていただきます。

※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますのでご了承ください

描いて待つだけ!設計相談サービス

ご相談・お問い合わせ

フッ素樹脂加工実績50年 淀川ヒューテック 実例

  • 寸法は、上下左右、かなり自由にできます。継手だし・チューブだし等も可能です。■液漏れ防止のため、内側・外側ともに溶接します。出荷前には、水張り試験を行います。溶接槽の場合、反り防止のため、10mm以上の板厚さが適当です。
  • 使用材質:ヨドフロンPTFE 特長:耐薬品性→殆ど全ての薬液に対して耐性があります。純粋性→薬液や洗浄物を汚染する抽出物がありません。耐熱性→120℃程度の高温でも使用可能です。(一体成型槽の場合)シングル槽は高純度薬液の混合や貯蔵に、ダブル槽はオーバーフロー洗浄用に適しています。一体成型槽から溶接槽まで製作しております。

フッ素樹脂加工実績 50年 淀川ヒューテック 製品一覧

淀川ヒューテック(株)は、フッ素樹脂の総合メーカーとして半導体・食品・電子など様々な業界でご利用頂いており、「大阪ものづくり優良企業2010」にも選ばれています。

TF15テープ
(PTFEフィルムタイプ)
TF15テープ(PTFEフィルムタイプ)
非粘着性、耐薬品性、耐熱性(260℃)、滑り性に優れたテープ。
商品はこちら
TGテープM
(ガラスクロス補強PTFE含浸タイプ)
TGテープ (ガラスクロス補強PTFE含浸タイプ)
非粘着性、耐薬品性、耐熱性(260℃)に優れたテープ。強度もありヒートシーラーとして最適。
商品はこちら
ヨドフロン
PTFE(F4)チューブ
ヨドフロンPTFE(F4)チューブ
フッ素樹脂製(PTFE)チューブ。一部のサイズは、1m単位でのご注文可能。
商品はこちら

描いて待つだけ!設計相談サービス

ご相談・お問い合わせ

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介