• 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。また、配送会社の配達停止地域(※)向けのご注文はお受けできかねます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 ※配達停止地域:長野県(長野市穂保)【10月17日 14:00現在】
  • 10/21~10/25にかけて「即位礼正殿の儀」にともなう羽田空港発着便の規制が実施されます。 特に北海道・九州向けの商品配送に影響が出るため、お早目のご注文をお願いいたします。
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

トランセンド商品 大幅在庫拡充

100%自社開発・自社生産により品質管理の徹底された2,000種類以上の商品を
世界140か国以上の国々で供給し続けている信頼の周辺機器メーカー。
トランセンドの商品を最短当日出荷にてお届け!

メモリカード 産業機器向けのSLC製品はもちろん、MLC製品でも高容量SDカードや、MicroSDを幅広くご用意。

トランセンドのメモリカードの機能

ウェアレベリング機能とは(分散書込み処理機能)
エラービット監視&延命化機能
  • 産業用SDカード
    (SLC、温度拡張品)

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    耐久性に優れ、幅広い温度帯で動作できるSLC NANDを使用した高品質SDカード。
    ・ウェアレベリング機能搭載
    ・エラービット監視&延命化機能
    ・動作温度 -40℃~85℃

    商品詳細

  • SDXC CARD(MLC)64GB

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    産業機器向けに高耐久性、高速、高品質なMLC NANDを搭載したSDXCカード。
    ・ウェアレベリング機能搭載
    ・エラービット監視&延命化機能
    ・動作温度 -25℃~85℃

    商品詳細

  • microSDXC 350V

    microSDXC 350V
    ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書き込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューション。
    ・防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性

    商品詳細

  • Industrial Temp
    microSD Card

    Industrial Temp microSD Card
    高品質の産業用のマイクロSDカード。
    ・3D NANDフラッシュとSLCモードを採用
    ・医療機器、監視システム、POS端末などの書き込み頻度が高いアプリケーションでも利用
    ・動作温度 -40℃~85℃

    商品詳細

警備/防犯用ウェアラブルカメラ 海外では警備用はもとより、倉庫や工場の防犯用として、作業状況の記録用として導入が進んでいます。

ウェアラブルカメラのさまざまな特長

  • 使用イメージ
    使用イメージ
  • 専用アプリ

    専用アプリ

    専用アプリでライブストリーミング再生や設定変更が行えます。
  • スナップショット撮影ボタン

    スナップショット撮影ボタン

    録画中にワンタッチでスナップショットが撮れるボタンを備えており、決定的瞬間の記録に便利です。
  • 頑丈なデザイン

    頑丈なデザイン

    IPX4に対応しており、悪天候でも撮影が可能です。また、屋外での使用を想定し、米軍落下試験規格相当の耐衝撃性を確認しています。
  • 高容量バッテリー

    高容量バッテリー

    リチウムポリマーバッテリーが内蔵されており、フル充電時で最大3.5時間*の録画が可能です。
    * 実際の録画時間は使用環境や設定等によって異なります。
  • DrivePro Body Toolbox

    DrivePro Body Toolbox

    専用ソフトウェアのDrivePro Body Toolboxを利用することで撮影データをWindows PCで管理できます。DrivePro Bodyの内蔵メモリのフォーマットや、ファームウェアの更新が行えます。
  • 装着用オプション(同梱)

    装着用オプション(同梱)

    さまざまな服装での装着に対応できるよう360°回転クリップとマジックテープ式ホルダーを付属しています。
  • データ転送専用ケーブル同梱

    データ転送専用ケーブル同梱

    USB⇔3.5mmジャックケーブルでデータを転送する事で、セキュリティを高めています。
  • 充電ドック(別売)

    充電ドック(別売)

    6つのポートを備えているので、複数のDrivePro Bodyを利用する場合、充電とデータのアップロードが同時に行えます。また、最大3台の充電ドックを繋いで使用できるので、18台のDrivePro Bodyを同時に扱うことが可能です。
  • 32G DrivePro Body 20, Non-LCD

    32G DrivePro Body 20, Non-LCD

    1080pフルHD画質の録画やWi-Fi機能を利用したストリーミング再生を提供します。
    耐衝撃性・防水性を備え、大口径レンズで広範囲を鮮明に捉えます。

    商品詳細

外付けHDD USB3.0高速データ転送にも対応し、デザイン性も優れた外付けハードディスク。

外付けハードディスク対応表

商品名 StoreJet35T3 StoreJet25H3B・25H3P Storejet25M3
外観 StoreJet35T3 StoreJet25H3B・25H3P Storejet25M3
タイプ 据え置き品 モバイル用コンパクト品 モバイル用コンパクト品
特長 省電力でコンパクト
3.5インチ据え置きタイプ
米軍落下試験規格相当の
耐久テスト済み
3層からなる強靭な構造
米軍落下試験規格相当の
耐久テスト済み
3層からなる強靭な構造
USB3.0
USB2.0
耐衝撃性 -
バスパワー供給 -
ワンタッチバックアップ

耐衝撃性に優れたポータブルハードディスク「StoreJet 25M3/25H3B/25H3P」の特長

耐衝撃性に優れたポータブルハードディスク「StoreJet 25M3/25H3B/25H3P」
1. シリコンラバーケースが衝撃・振動を吸収
2. 衝撃からHDDを守る特殊な内蔵サスペンションダンパー
3. 頑丈な内部ハードケースで耐衝撃性を確保
  • 3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    省スペースの縦型デザインで大容量ストレージを実現する卓上外付けHDDです。USB2.0対応品とUSB3.0対応品をご用意いたしました。
    ・USB3.0
    ・USB2.0
    ・ワンタッチバックアップ

    商品詳細

  • 外付けハードディスク
    StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
    ・USB3.0
    ・USB2.0
    ・耐衝撃性
    ・バスパワー供給
    ・ワンタッチバックアップ

    商品詳細

  • ポータブルハードディスク
    StoreJet 25M3

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    米軍落下試験規格相当の耐久テスト済み。3層からなる強靭な構造。

    商品詳細

パソコン/サーバー/ワークステーション用 増設メモリ 多種ラインナップの増設用メモリで、PCのパワーアップを。

  • DDR3L 1600
    SO-DIMM 8GB

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。

    商品詳細

  • DDR3 240PIN SD-RAM
    Non ECC(1.35V 低電圧品)

    DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)
    厳選したDRAMと部材で構成され高い信頼性を保持したメモリ。

    商品詳細

  • DDR3 ECC-DIMM

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    高品質なDRAMを使用し、厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。

    商品詳細

  • DDR4 288PIN SD-RAM
    (1.2V 標準品)

    産業用SDカード (SLC、温度拡張品)
    高品質DDR4チップと部材で構成されているU-DIMMのメモリ。

    商品詳細

メモリカードリーダー・ライター & 外付けHDDケース 機能はもちろん、デザインにこだわってラインナップいたしました。

カードリーダー・ライター メモリカード対応表

商品名 カードリーダー USB Type C USB3.0 SD/microSD
カードリーダー TS-RDF5K
カードリーダー USB Type A
外観 カードリーダー USB Type C USB3.0 SD/microSD カードリーダー TS-RDF5K カードリーダー USB Type A
特長 Type-Cコネクタ用 小型で3種類のカラー スタンダードタイプ
USB3.1 Gen1 - -
USB3.0
USB2.0
SD
SDHC(UHS-I)
SDXC(UHS-I)
microSD
microSDHC(UHS-I)
microSDXC(UHS-I)
MS(MSXC) -
CF(UDMA7) -

SSD/HDD外付け用ケース&キット

古いHDDをどのように扱っていますか?
SSD/HDD外付け用ケース&キットを使用して2.5インチのポータブル外付けHDDとして再活用することを提案いたします。
Transcend Eliteソフトウェアを利用することで、ワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍します。

  • 充実の付属品

    充実の付属品

    2.5インチ筐体、ラバーケース、内部保護カバー、SATAアダプタ、USBケーブル、厚み調節スペーサー(7mm-> 9.5mm)、ドライバ(PH1)、ネジx3(M2)
  • 耐衝撃性

    耐衝撃性

    ラバーケースと内部保護カバーが含まれており、ポータブルドライブを衝撃や振動から守ります。7mm厚のハードドライブにも対応できるよう、2.5mm厚のスペーサーも付属しています。
  • ワンタッチ自動バックアップボタン

    ワンタッチ自動バックアップボタン

    ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されています。Transcend Eliteソフトウェアで設定することで、データのバックアップやデスクトップPC/ノートPCとのデータの同期がボタン1つで行えます。
    ※Transcend Eliteソフトウェアが必要
  • カードリーダー USB Type C

    カードリーダー USB Type C
    USB3.1Gen1インターフェースを備え快適なデータ転送が行えるカードリーダー。
    ・Type-C USBポートを持つパソコンに最適。

    商品詳細

  • USB3.0 SD/microSD
    カードリーダー TS-RDF5K

    USB3.0 SD/microSDカードリーダー TS-RDF5K
    超高速データ転送を提供するインターフェースを備え、次世代規格のメモリカードに対応したカードリーダー。3色のカラーラインナップ。

    商品詳細

  • カードリーダー USB Type A

    カードリーダー USB Type A
    RDF8 USB 3.0カードリーダーは、高速メモリカードの能力を最大限に引き出します。

    商品詳細

  • PCポータブル
    ストレージキット

    PCポータブルストレージキット
    本キットを使用して、古いHDDを2.5インチのポータブルドライブとして再活用できます。ソフトウェア利用で、便利な外付けストレージとしても活躍します。

    商品詳細