センサー・回路・ディスプレイ一体型!コンパクトB-A真空計 ミニチュアイオンゲージ IG-10のご紹介

台数限定12台 最大10,560円OFF!

  • 高精度
  • ガス感度補正付き
  • フィラメント損傷対策

ミニチュアイオンゲージ IG-10 6つの特長

IG-10で採用しているB-Aゲージとは、熱フィラメントからグリッドに向けて放出される電子を残留気体に当ててイオン化(電離)し、
イオンコレクタに集まったイオン(電流)を計測して圧力を求める熱陰極電離真空計の一種です。
一般的に、同じ測定方式の冷陰極電離真空計(コールドカソードゲージ)に比べ、精度が高くなっています。
IG-10は、さらに6つの特長があります。

3日目出荷!IG-10の詳細はこちらから

台数限定12台 最大10,560円OFF!

  • IG-10-ICF70 176,000円→165,440円
  • IG-10-NW25 170,667円→160,426円
6つの特長を見る
  1. 広範囲測定
  2. ガス感度補正付き
  3. 高い耐久性
  4. 小型&簡単なセットアップ
  5. 見やすいディスプレイ
  6. 簡単なセンサー交換
  1. 特長1
    広範囲測定

    一般的なB-Aゲージより測定範囲が広くなっています。

    測定上限圧力は10-1Pa程度が多く、ワイドレンジと称するタイプでも10Pa程度が多くなっています。

  2. 特長2
    ガス感度補正付き

    広範囲を測定できるだけでなく、16種の計測するガスを設定できるため、感度補正を考慮することなく、圧力表示をそのまま読み取ることが可能です。

  3. 特長3
    高い耐久性

    フィラメント2本を標準装備

    精度が高いかわりに、熱損傷が起こるとされるB-Aゲージ(熱陰極電離真空計)ですが、フィラメント2本を標準装備することで、仮に1本が熱損傷や断線などで測定できなくなっても2本目に切り替えることにより、センサーの交換なしで継続して測定が可能です。

    圧力変化に対する保護機能搭載

    計測上限圧力(初期設定では6.66Pa)を超えた時、フィラメントが自動でOFFされることで、高い圧力でのフィラメント損傷を防ぎます。

  4. 特長4
    小型&簡単なセットアップ

    センサー、回路、ディスプレイ一体型(トランスデューサー型)で、配線のシンプル化、フットプリントの削減により、装置の小型化に寄与します。
    ディスプレイ一体型だから、配線の手間がない簡単セットアップです。

  5. 特長5
    見やすいディスプレイ

    ●高照度・高精細有機ELの採用により、一般的な7セグLEDより視認性が大幅に向上します。

    ●圧力、設定ガス種など複数の情報を同時に表示可能なワイドディスプレイで測定作業がスムーズです。

  6. 特長6
    簡単なセンサー交換

    センサーの交換は、六角穴付きボルトを外し、センサーを引き抜くだけで簡単に行えます。
    メンテナンス時間やメンテナンスに伴うラインの停止時間を削減できます。

3日目出荷!IG-10の詳細はこちらから

台数限定12台 最大10,560円OFF!

  • IG-10-ICF70 176,000円→165,440円
  • IG-10-NW25 170,667円→160,426円
ミスミVONA 相談窓口
TEL:03-5805-7404
8:00~20:00 日曜日・年末年始のぞく
E-mailでお問い合わせ(makersupport@ml.misumi.co.jp)

真空の用途

■測定範囲比較
  超高真空 高真空 中真空 低真空
用途 大型加速器 表面分析装置 イオン注入 加速器 表面・ガス分析装置 スパッタリング 蒸着 イオンプレーティング 分子分析装置 エッチング プラズマ処理 真空乾燥装置 食品工業・医療品工業などの生産装置 成型 液の注入 包装 部品の固定 梱包材の発泡 食品・薬品の脱気乾燥
IG-10と「PG-20」を使用することにより、低真空から超高真空までの測定が可能となります。
ミニチュアイオンゲージIG-10     IG-10          
ピラニゲージPG-20                 PG-20  
[Pa] 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 104

東京電子 商品一覧

真空計の老舗メーカーである東京電子では、顧客の声に応え、大気圧から超高真空まで幅広い圧力を計測できる、さまざまな真空計を開発しています。
また、大学・研究所との研究成果を取り入れながら、アプリケーションに応じたカスタム仕様の真空計も手掛けています。

  • ピラニ真空計 PGシリーズ

    信頼性の高い定温度型ピラニゲージ

  • コールドカソード真空計 CGシリーズ

    耐久性に優れたコールドカソードゲージ

  • 組込型ピラニ真空計 MPシリーズ

    見やすいアナログメータ採用の装置組込型

ご要望・ご不明点ありましたら、相談窓口へどうぞ

ミスミVONA 相談窓口
TEL:03-5805-7404
8:00~20:00 日曜日・年末年始のぞく
E-mailでお問い合わせ(makersupport@ml.misumi.co.jp)