(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。
  • 8/13~8/16お盆期間中は、一部の運送各社でサービスの制限が発生いたします。
    ・着日指示をいただかない場合は、8/17のお届けとなります ・着日指示をいただいていない荷物については、再配達等ができない場合があります

    日本各地の大雨の影響により、一部地域への商品のお届けに遅延が発生しています。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 2020/8/9 16:00 ~ 8/10 1:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

THK精密ボールねじBNKシリーズ追加工品 軸端追加工、ねじ軸長さカット指定で設計自由度がアップ。確実短納期でお届け!

精密ボールねじBNKシリーズ追加工品を確実短納期でお届けします!

軸端追加工・ねじ軸長さ1mm単位指定で最短7日目出荷!

商品一覧

精密ボールねじBNKシリーズ追加工品

最短7日目出荷の精密ボールねじBNK形のラインナップをご紹介。

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品
    軸径8、リード2

    精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径8、リード2

    ストローク:96~240mm
    基本動定格荷重(N):1,400~
    基本静定格荷重(N):2,300~

    詳細はこちら

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品
    軸径10、リード2・4・10

    精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径10、リード2・4・10

    ストローク:103~305mm
    基本動定格荷重(N):1,300~
    基本静定格荷重(N):1,600~

    詳細はこちら

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品
    軸径12、リード2・5

    精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径12、リード2・5

    ストローク:114~445mm
    基本動定格荷重(N):1,700~
    基本静定格荷重(N):3,200~

    詳細はこちら

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品
    軸径15・16、リード10・16・20

    精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径15・16、リード10・16・20

    ストローク:181~800mm
    基本動定格荷重(N):4,400~
    基本静定格荷重(N):7,200~

    詳細はこちら

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品
    軸径20、リード10・20

    精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径20、リード10・20

    ストローク:209~782mm
    基本動定格荷重(N):7,000~
    基本静定格荷重(N):11,000~

    詳細はこちら

ねじ軸固定寸、軸端形状加工なしBNK形なら最短当日出荷!

BNK形 当日出荷品はこちら

サポートユニット・ロックナット・ナットブラケット

精密ボールねじと一緒にサポートユニット、ロックナット、ナットブラケットもご検討ください。在庫品は18時までのご注文で最短当日出荷が可能です。

  • サポートユニット支持側 角形 EF形

    サポートユニット支持側 角形 EF形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • サポートユニット支持側 角形 BF形

    サポートユニット支持側 角形 BF形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • サポートユニット支持側 丸形 FF形

    サポートユニット支持側 丸形 FF形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • サポートユニット固定側 角形 EK形

    サポートユニット固定側 角形 EK形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • サポートユニット固定側 角形 BK形

    サポートユニット固定側 角形 BK形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • サポートユニット固定側 丸形 FK形

    サポートユニット固定側 丸形 FK形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • ロックナット RN形

    ロックナット RN形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • ナットブラケット MC形

    ナットブラケット MC形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    詳細はこちら

商品の特長

1. 精密ボールねじBNKシリーズ追加工品とは

1. 精密ボールねじBNKシリーズ追加工品とは

精密ボールねじBNKシリーズ(軸段部加工済)に、ミスミオリジナルの“軸端形状・ねじ軸長さ指定カット”ができるようになりました。
追加工部分の図面作成が不要で型番指定のみでご注文いただけます。

2. 図面作成なしで軸端形状加工が可能!

用途に応じた軸端形状の追加工例

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径8、リード2

    加工なし

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径10、リード2・4・10

    キー溝加工

  • 精密ボールねじ BNKタイプ追加工品 軸径12、リード2・5

    平面取り加工

固定側の軸端形状を、用途に応じて3つのパターンからお選びいただけます。
支持側の軸端追加工、ナット向きなど、さまざまな追加工パターンをお選びいただけます。

軸端追加工の形状パターン

■ 軸端形状加工

軸端形状加工

3. ねじ軸長さ指定カットが可能!

3. ねじ軸長さ指定カットが可能!

ボールねじの長さを1mm単位で指定可能なため、スペースに応じた設計が自由に行えます。

4. ご指定の軸端形状・長さでCADデータをダウンロード可能!

2D、3DのCADデータをワンクリックでダウンロード可能です。

4. ご指定の軸端形状・長さでCADデータをダウンロード可能!

5. 防塵と潤滑

5. 防塵と潤滑

ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。また、BNK0802形以上のボールねじナットには、ラビリンスシール(BNK1510形、BNK1520形、BNK1616形、BNK2020形、BNK2520形はエンドキャップが兼用)が内蔵されています。
なお、異物の流入が考えられる場合は、必ず防塵装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーしてください。

短納期THK製品

ミスミでは、お客さまに確実短納期でTHK製品をご提供できるよう、短納期化を進めています。
商品は順次拡大しております。ぜひ、設計にお役立てください。

THK LMガイド3日目出荷!ブロック・レール単品 最短当日出荷

LMガイドが3日目出荷!LMガイド本体、ブロック単品、レール単品が確実短納期!

THK アクチュエータ特集 設計事例、置き換え事例集などご案内

THKアクチュエータの特集ページ。商品ラインナップ、設計事例集、アクチュエータ導入による改善事例などをご紹介!

メンテナンス製品

直動部品のメンテナンスに欠かせないグリース、給油関連製品もご一緒にどうぞ!
在庫品は18時までの注文で、当日出荷いたします。

  • 直動システム用グリース

    直動システム用グリース

    万能、低摺動、高速対応、熱防止など7タイプ

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)

    L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)

    NSF H1認証の医療・医薬・食品機械用グリース

    通常出荷日: 4日目

    詳細はこちら

  • グリースガンユニット MG70

    グリースガンユニット MG70

    給油口のサイズに応じたアタッチメントを同梱

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    詳細はこちら

  • 潤滑用付属部品 グリースニップル

    潤滑用付属部品 グリースニップル

    グリースニップル5タイプをラインナップ

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    詳細はこちら

アンケート

ミスミではお客さまのご要望を受けて、日々納期の短縮や商品のラインナップ拡大に努めています。短納期化を希望するボールねじのリクエストをアンケートで募集中!
ぜひ、お客さまの声をお聞かせください。

短納期化希望アンケートはこちら