• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

THK LMガイド 最短3日目出荷! 納期を大幅短縮!レール単品、ブロック単品も確実短納期

こんなお悩みはございませんか?
出荷予定日が見積もりとなっていると、急ぎの発注に間に合わない・・・
THKの商品は使いたいけど、出荷予定日が分からない・・・

特別なお客さまのみ最短3日目出荷にて提供します!

対象シリーズ

LMガイド

  • SHS形
    ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

    ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

    SHSシリーズならあらゆる姿勢で使用可能です。

    • 動定格荷重:14.2 ~ 72.9kN
    • 静定格荷重:24.2 ~ 127kN
    • ストローク:71~1,960mm
  • SSR形
    ステンレス品あり | ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

    ボールリテーナ入りLMガイド
    ラジアル形 SSR形

    THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。SSRシリーズならラジアル方向の剛性を要す箇所に向きます。

    • 動定格荷重:14.7 ~ 64.6kN
    • 静定格荷重:16.5 ~ 71.6kN
    • ストローク:47~1,960mm
  • HSR形
    総ボールLMガイド 世界標準 HSR形

    総ボールLMガイド
    世界標準 HSR形

    THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。HSRシリーズならあらゆる姿勢で使用可能です。

    • 動定格荷重:8.33 ~ 37.3kN
    • 静定格荷重:13.5 ~ 61.1kN
    • ストローク:65~1,960mm
  • SRS形
    ボールリテーナ入りLMガイドミニチュア SRS形

    ボールリテーナ入りLMガイド
    ミニチュア SRS形

    コンパクト構造のミニチュアタイプ。省スペース部への取り付けが可能で、LMブロックの一部は樹脂材で形成し、軽量化。

    • 動定格荷重:3.29~9.77kN
    • 静定格荷重:14.0~54.3kN
    • ストローク:36~460mm

レール単品

レール長1mm単位で指定可能です。

ブロック単品

THK LMガイドのブロック単品です。急な設計変更やメンテナンス時に大変便利です。 

対象シリーズの詳細情報

各シリーズの詳細情報や特長・選定のポイントはこちらから。

対象シリーズの種類と特長

SHSシリーズ

ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
カタログ SHS形
  • SHS-C形

    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
    上下どちらからでも取付けが可能です。
    テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

    SHS-C形
  • SHS-V形

    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

    SHS-C形
  • SHS-R形

    LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。
    総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。

    SHS-C形
  • SHS-LC形

    SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

    SHS-C形
  • SHS-LV形

    SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

    SHS-C形
  • SHS-LR形

    SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

    SHS-C形

SSRシリーズ

ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
カタログ SSR形
  • SSR-XW形

    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

    SSR-XW形
  • SSR-XV形

    SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

    SSR-XV形
  • SSR-XTB形

    LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

    SSR-XTB形

HSRシリーズ

LMガイド 世界標準 HSR形

LMガイド 世界標準 HSR形
カタログ HSR形
  • HSR-A形

    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。

    HSR-A形
  • HSR-B形

    LMブロックのフランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

    HSR-B形
  • HSR-R形

    LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

    HSR-R形
  • HSR-YR形

    LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。
    HSR-YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。

    HSR-YR形
  • HSR-LA形

    HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

    HSR-LA形
  • HSR-LB形

    HSR-B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

    HSR-LB形

SRSシリーズ

ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形

ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形
カタログ SRS形
  • SRS-M形

    SRS形の標準タイプです。

    SRS-M形
  • SRS-WM形

    SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。

    SRS-WM形

LMガイドの特長

LMガイドに要求される機能について説明しています。

PDF:LMガイドの特長

掲載内容

  1. 1.許容荷重が大きく高剛性
  2. 2.取付面の誤差を吸収する精度平均化効果
  3. 3.理想的な4列サーキュラーアーク溝2点接触構造
  4. 4.DF構造を採用した優れた誤差吸収能力
  5. 5.低い摩擦係数
  6. 6.豊富なオプション(潤滑装置QZ・接触式スクレーパLaCSなど)
ダウンロード
全16ページ(PDF:1.2MB)

選定のポイント

お客さまの希望の仕様に応じた商品選定をサポートします。

PDF:選定のポイント

掲載内容

  1. 1.使用条件の設定
  2. 2.形式の選定
  3. 3.負荷荷重の算出
  4. 4.等価荷重の算出
  5. 5.平均荷重の算出
  6. 6.定格寿命の算出
  7. 7.剛性の予測
ダウンロード
全43ページ(PDF:2.2MB)

テクニカルサポート

商品の規格や技術情報をお調べいただけます。ご覧になりたい情報をクリックしてください。メーカーサイト内の「テクニカルサポート」ページに移動します。

※上記データをご利用の際は、メーカーサイトにて会員ログインが必要です。会員登録後、ログインしてご利用ください。

※メーカー会員登録はこちらから。

注意事項

  • ご注文数量が大口の場合、ご案内の出荷日で提供できない場合がございます。
  • 対象型番一覧でご案内している型番以外の商品は、本ご案内の対象外です。また、お選びいただいた仕様によって製作できない場合がございます。
  • 追加工サービスは本商品では対象外です。
  • 天候、配送状況により納期が変動する場合がございます。
  • 注文状況や在庫状況により予告なく内容が変更となる場合がございます。