(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/4/21 7:00 ~ 4/22 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

SUSのグリーンフレーム!組み立て簡単で錆や汚れに強い!新色のグリーンフレーム ブラックも取り扱い開始

SUSのグリーンフレームはアルミだから錆に強くてクリーン!
寸法指定ができて組み立て・調節もボルト一本で簡単です。
フレームやアクセサリーの種類が増えてますます使いやすくなったグリーンフレームをぜひご利用ください。

SUSのグリーンフレームならミスミで!取り扱い商品も豊富で選びやすい ますます使いやすくなったグリーンフレーム特集

<新商品登場>グリーンフレームの全アクセサリ取り扱い開始
詳細はこちら
<グリーンフレームの特長>ボルト一本簡単組み立て!クリーン環境もお任せグリーンフレームの魅力
詳細はこちら
<選定ガイド>グリーンフレームのアクセサリ簡単比較
詳細はこちら
<確実短納期でお届け>フレームの指定寸カット品も最短1日目出荷
詳細はこちら
<お試しください>グリーンフレームサンプルプレゼント中
詳細はこちら
調整・改善が簡単にできる現場向けアルミ製設備

新商品登場グリーンフレームの全アクセサリ取り扱い開始

グリーンフレーム用ジョイント

SUSのグリーンフレーム用ジョイント一覧を見る

グリーンフレーム用アクセサリ

SUSのグリーンフレーム用アクセサリ一覧を見る

グリーンフレーム・コロコンフレーム

グリーンフレームの特長ボルト一本簡単組み立て!クリーン環境もお任せグリーンフレームの魅力

グリーンフレームは、突起を掴んでボルト1本で簡単締結。初めての方でも短時間で簡単に組み立てられます。
組み立てはもちろん、解体も簡単なので組み替え拡張も自由自在。

締結方法:ボルト1本締めるだけで簡単に締結!

  • 1.コネクタをパイプに差し込むコネクタをパイプに差し込む
  • 2.突起部をはさみ込む様にネジを締め込む突起部をはさみ込む様に
    ネジを締め込む
  • 3.接続完了接続完了

おすすめポイント

直角度・平行度が出しやすい

独自の締結システムにより、4方向へ高い精度かつスピーディーに連結が可能です。
特別な技術や器具が無くとも、ボルト1本で組み立て後の直角度・平行度を実現できます。

〔図〕直角度・平行度が出しやすい

腐食に強く汚れにくさが魅力!耐候性にも優れるため使う場所を選びません

アルマイト処理を施したグリーンフレームは耐食性、耐候性にすぐれ、工場内だけでなく屋外でも使用でき用途や場所を選びません。
錆の発生を抑え、キズやホコリもつきにくいため使用環境の衛生美観も実現します。

〔図〕腐食に強く汚れにくさが魅力!耐候性にも優れるため使う場所を選びません

SUSグリーンフレームの商品一覧を見る

美観に優れ衛生的、調整も簡単なユニットも取り揃えています

選定ガイドグリーンフレームのアクセサリ簡単比較

比較してお選びください!パーツの豊富なグリーンフレーム

GF-N(GFシリーズの標準フレーム)の代表アクセサリ比較

  マルチコネクタ
インナー型
45°コネクタ
アウター型
アングルコネクタ
アウター型E
フリーコネクタ
インナー型
マルチコネクタ
インナー型G-N
代表型式 GFJ-200A GFJ-007 GFJ-010 GFJ-202A GFJ-224
使用図 使用図 使用図 使用図 使用図 使用図
コネクタ形状 インナー型 アウター型 アウター型 インナー型 インナー型
使用フレーム GF-N GF-N GF-N GF-N GF-G
GF-N
ジョイント種類 90°連結(中間) 45°連結(補強・固定) 90°L型(コーナー) 角度調整可能 90°連結(中間コーナー)
通常出荷日 在庫品最短当日出荷可能 在庫品最短当日出荷可能 在庫品最短当日出荷可能 在庫品最短当日出荷可能 在庫品最短当日出荷可能
特長・用途
など
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
ワークの通路やガイド部分に適しています。
90°連結部の補強などにご活用ください。 90°L型コーナーの連結にご使用ください。 ボルトの締結で角度の固定ができます。
ボルト締結後も稼働するタイプもあります。
GFJ-B07など)
GF-Nのフレームに隣り合って90°にGF-Gを接続するときに使います。
 

商品詳細

商品詳細

商品詳細

商品詳細

商品詳細

その他用途別グリーンフレームアクセサリ

タイプ 形状 インナー型 アウター型
コネクタ 90°連結
取り付け角度
自由
ボルト締結後角度固定 ボルト締結後角度可動 ボルト締結後角度固定 ボルト締結後角度可動
45°
10°
3方向
平行、クロス
連結
端面を連結
SF(角型アルミ
鋼材)と連結
ボード・パネルコネクタ 作業ボード等の
取り付け
樹脂ボードの
取り付け
可動パーツ 回転
スライド
ローラー
足回り キャスタ・
アジャスタと接続
床や壁と連結
アクセサリ

グリーンフレームの商品一覧はこちら

確実短納期でお届けミスミなら在庫品最短当日出荷フレームの指定寸カット品も最短1日目出荷

SUSのフレーム対象64商品を15時までのご注文で1日目出荷※いたします。
※土・日・祝日・メーカー休業日を除く。

GFシリーズ 1日目出荷対象フレーム

GFシリーズ 当日出荷可能 在庫品

  • メタルジョイント
    メタルジョイント
    マルチコネクタインナー型
    GFF-200A
    対象商品を見る
  • ジョイント・アクセサリ
    ジョイント・アクセサリ
    インナーキャップ/導電インナーキャップ GFA-400
    対象商品を見る

お試しくださいグリーンフレームサンプルプレゼント中

この機会にぜひお試しください!
無料サンプル配布中!
コネクタとフレームのサンプルを無料配布しております。先着200名様限定!
無料サンプルのお申し込みはこちら