SUSのグリーンフレームはアルミだから錆に強くてクリーン!
寸法指定ができて組み立て・調節もボルト一本で簡単です。
フレームやアクセサリーの種類が増えてますます使いやすくなったグリーンフレームをぜひご利用ください。
SUSのグリーンフレームならミスミで!取り扱い商品も豊富で選びやすい ますます使いやすくなったグリーンフレーム特集
グリーンフレームは、突起を掴んでボルト1本で簡単締結。初めての方でも短時間で簡単に組み立てられます。
組み立てはもちろん、解体も簡単なので組み替え拡張も自由自在。
独自の締結システムにより、4方向へ高い精度かつスピーディーに連結が可能です。
特別な技術や器具が無くとも、ボルト1本で組み立て後の直角度・平行度を実現できます。
アルマイト処理を施したグリーンフレームは耐食性、耐候性にすぐれ、工場内だけでなく屋外でも使用でき用途や場所を選びません。
錆の発生を抑え、キズやホコリもつきにくいため使用環境の衛生と美観も実現します。
マルチコネクタ インナー型 |
45°コネクタ アウター型 |
アングルコネクタ アウター型E |
フリーコネクタ インナー型 |
マルチコネクタ インナー型G-N |
|
---|---|---|---|---|---|
代表型式 | GFJ-200A | GFJ-007 | GFJ-010 | GFJ-202A | GFJ-224 |
使用図 | |||||
コネクタ形状 | インナー型 | アウター型 | アウター型 | インナー型 | インナー型 |
使用フレーム | GF-N | GF-N | GF-N | GF-N | GF-G GF-N |
ジョイント種類 | 90°連結(中間) | 45°連結(補強・固定) | 90°L型(コーナー) | 角度調整可能 | 90°連結(中間コーナー) |
通常出荷日 | 在庫品最短当日出荷可能 | 在庫品最短当日出荷可能 | 在庫品最短当日出荷可能 | 在庫品最短当日出荷可能 | 在庫品最短当日出荷可能 |
特長・用途 など |
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 ワークの通路やガイド部分に適しています。 |
90°連結部の補強などにご活用ください。 | 90°L型コーナーの連結にご使用ください。 | ボルトの締結で角度の固定ができます。 ボルト締結後も稼働するタイプもあります。 (GFJ-B07など) |
GF-Nのフレームに隣り合って90°にGF-Gを接続するときに使います。 |
タイプ | 形状 | インナー型 | アウター型 | ||
---|---|---|---|---|---|
コネクタ | 90°連結 | ||||
取り付け角度 自由 |
ボルト締結後角度固定 | ボルト締結後角度可動 | ボルト締結後角度固定 | ボルト締結後角度可動 | |
|
|
|
|
||
45° |
|
|
|||
10° |
|
― | |||
3方向 |
|
― | |||
平行、クロス 連結 |
|||||
端面を連結 | |||||
SF(角型アルミ 鋼材)と連結 |
|
||||
ボード・パネルコネクタ | 作業ボード等の 取り付け |
||||
樹脂ボードの 取り付け |
|||||
可動パーツ | 回転 | ||||
スライド | |||||
ローラー | |||||
足回り | キャスタ・ アジャスタと接続 |
||||
床や壁と連結 | |||||
アクセサリ |
SUSのフレーム対象64商品を15時までのご注文で1日目出荷※いたします。
※土・日・祝日・メーカー休業日を除く。