空圧制御機器でグローバルシェアNo1であるSMCのおすすめ商品を紹介いたします。
空圧機器でお悩みの方、新規装置の設計をご検討中の方は、ぜひお役立てください。
特に10年以上ドライヤをご使用されている方は要注意!
R22冷媒タイプは2020年には実質全廃になりますので、新冷媒タイプへの早めの交換をおすすめいたします。
出典:SMCドライヤリーフレット
出典:SMCエアドライヤ設置のご提案
サイズ:小型
通常出荷日:4日目~
サイズ:中型
通常出荷日:4日目~
サイズ:中型
通常出荷日:5日目~
使用冷媒 R407C(HFC)
IDF100F・125F・150F
シリーズ
サイズ:大型
通常出荷日:4日目~
使用冷媒 R407C(HFC)
IDF100FS・125FS・150FS
シリーズ
サイズ:大型
通常出荷日:14日目~
エアコンプレッサ (kw) |
ドライヤ シリーズ |
処理空気量(㎥/min、50Hz) | 処理空気量(㎥/min、60HZ) | 定格 入口条件 |
電源 (50Hz)(60Hz) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準状態(ANR) | 空気圧縮機吸込状態 | 標準状態(ANR) | 空気圧縮機吸込状態 | ||||
0.75 | IDF1E | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 35℃ 0.7MPa |
単相AC100V |
1.5 | IDF2E | 0.20 | 0.21 | 0.235 | 0.25 | ||
2.2 | IDF3E | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 単相AC100V 単相AC200V |
|
3.7 | IDF4E | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | ||
5.5 | IDF6E | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | ||
7.5 | IDF8E | 1.22 | 1.30 | 1.32 | 1.40 | ||
11 | IDF11E | 1.65 | 1.75 | 1.82 | 1.93 | ||
15 | IDF15E1 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | ||
22 | IDF22E | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 単相AC200V 三相AC200V |
|
IDF60 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | |||
37 | IDF37E | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | ||
IDF70 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | |||
55 | IDF55E | 8.4 | 8.9 | 9.8 | 10.4 | 40℃ 0.7MPa |
三相AC200V |
75 | IDF75E | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | ||
IDF80 | 10.9 | 11.6 | 12.8 | 13.6 | 単相AC200V 三相AC200V |
||
IDF90 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | |||
100 | IDF100F | 16.0 | 17.0 | 18.8 | 20.0 | 三相AC200V | |
IDF100FS | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 19.6 | |||
125 | IDF125F | 20.1 | 21.0 | 23.7 | 25.0 | ||
IDF125FS | 20.1 | 20.9 | 23.7 | 24.7 | |||
150 | IDF150F | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | ||
IDF150FS | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.1 | |||
190 | IDF190D | 32.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | ||
240 | IDF240D | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 53.0 | ||
370 | IDF370D | 54.0 | 57.0 | 65.0 | 69.0 |
注1)処理空気量は周囲温度:32℃、出口空気圧力露点10℃
注2)処理空気量は入口空気圧力、入口空気温度、周囲温度、出口空気圧露点、電源電圧周波数により異なります。
エアドライヤ関連商品の「圧縮空気清浄化フィルタ」もおすすめ
処理空気量:大
最短当日出荷
処理空気量:小
最短当日出荷
処理空気量:小
最短当日出荷
処理空気量:小
最短当日出荷
エアコンプレッサ (kw) |
処理空気量 [㎥/min(ANR)] |
メインライン フィルタ |
ミストセパレータ | マイクロミスト セパレータ |
---|---|---|---|---|
0.75 | 0.10 | AFF20(0.3) AFF2C(0.3) |
AM20 AM150C |
AMD20(0.3) AMD150C (0.2) |
1.5 | 0.20 | |||
2.2 | 0.32 | AFF30(0.75) AFF4C(0.75) |
AM30 AM250C |
AMD30(0.75) AMD250C (0.5) |
3.7 | 0.52 | AMD30(0.75) AMD350C (1) |
||
5.5 | 0.75 | |||
7.5 | 1.22 | AFF40(1.5) AFF6C(1.5) |
AM40(1.5) AM350C(1.5) |
AMD40(1.5) AMD450C (2) |
11 | 1.65 | AFF11C | AM450C | |
15 | 2.8 | AFF22C | AM550C | AMD550C |
22 | 3.9 | AFF70D AFF37B |
AM70D AM650 |
AMD70D AMD650 |
37 | 5.7 | |||
55 | 8.4 | AFF80D(11) AFF75B(12) AFF90D(14.5) |
AM80D(11) AM850(12) AM90D(14.5) |
AMD80D(11) AMD850(12) AMD90D(14.5) |
75 | 11.0 | |||
100 | 16.0 | AFF125A | AFF125A-X13 | AMD900 |
125 | 20.1 | |||
150 | 25.0 | AFF150A | AFF150A-X13 | AMD1000 |
190 | 32.0 | AFF220A | AFF220A-X13 |
注1)処理空気量は入口圧力0.7MPa時
注2)()内数値は処理空気量
注3)AFF20、30、40はラインフィルタになります。
装置の温度安定にお困りはありませんか?
水道水や地下水で冷却されている方は、温度が安定するSMCのサーモチラーをご検討ください!
出典:SMCサーモチラーリーフレット
ラックマウントタイプ
単相AC200~230V
HRRシリーズ
通常出荷日:5日目~
通常出荷日:5日目~
スタンダードタイプ
単相AC200~230V
HRSシリーズ
通常出荷日:4日目~
スタンダードタイプ
空冷200V・400V仕様
HRS090シリーズ
通常出荷日:5日目~
スタンダードタイプ
水冷200V・400V仕様
HRS090シリーズ
通常出荷日:15日目~
通常出荷日:4日目~
通常出荷日:14日目~
インバータタイプ
水冷200V・400V仕様
HRSH090シリーズ
通常出荷日:5日目~
通常出荷日:20日
通常出荷日:5日目~