(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 12月28日~1月5日まで、出荷はお休みとなります。 年末年始は、荷量の増加・交通事情により商品のお届けに遅延が生じる可能性がございますので余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

山洋電気 San Aceコントローラ新発売! PWMコントロール機能付きファンとの組み合わせで簡単にIoT

PWMコントローラのIoT商品「San Aceコントローラ」を新規在庫化しました。
現場の設備の予防保全、省エネルギーのニーズにお応えいたします。
LANケーブルで簡単にインターネットに接続でき、現場にいなくても設備の稼働状況をモニタリングできます。
この機会にぜひお買い求めください。

San Aceコントローラとは

PWMコントロール機能付きファンの自動制御と遠隔監視を実現するIoT製品です。定格電圧DC12V/24V/48Vのファンと共通の電源で使用できます。
ファンを最大4台まで制御でき、個々のファンの回転速度を調整しながら、最適な風量/静圧に設定できます。
また、センサの計測値を取り込み自動制御できるので、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します。
Webブラウザからファンの設定、制御、監視、稼働状況のデータをダウンロードできます。

取り扱い説明書はこちら

PWMコントローラとの違い

ポイント!

① LANと接続することでインターネットに接続が可能に!現場にいなくてもファンの稼働状況の確認ができます。

② オプション品のセンサとの組み合わせで、自動制御が可能に!

  • 正面図
  • 接続例
  • Webブラウザ上のユーザーインターフェース

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

San Aceコントローラで実現できる3つの価値

無線および有線LANでお客さまの端末に簡単に接続でき、ファンの稼働状況を簡単に確認することができます。
インターネットに接続することで以下3つの価値を創造します。
  • 予防保全

    遠隔地にあるファン稼働状況を把握できるため、メンテナンスのタイミングを適切に判断できます!

    ポイント!

    お客さまの端末に簡単に接続。お客さまの端末から、ファンやセンサの状況を遠隔監視、ファンの回転速度を遠隔制御可能。各種センサの異常値をアラームで通知。

  • 手動制御

    個々のファンのDuty値を手動で任意に設定し、風量/静圧を最適化できます!
    複数のファンを用意することなく、PWMコントロール機能付ファン1機種で装置の評価ができるので、選定・評価時間の短縮に貢献します。

    ポイント!

    最大 4 台までのファンを接続し、それぞれのファンの回転速度を任意に設定可能。複数台のファンを用いる装置では、個々のファンの風量/静圧を最適化可能。

  • 自動制御

    センサ(温度・湿度・気圧・加速度)と組み合わせ、状況に応じて適切な回転速度でファンを可動させることで、装置の省エネルギー・低騒音が実現できます!

    ポイント!

    温度・湿度・気圧などのセンサ計測値を取り込み、設定条件に応じて自動制御。冷却や換気を効率化し、お客さまの装置の低騒音、省エネルギーに貢献。

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

PWMコントローラとは

PWMコントロール機能付きファンに接続することで、ファンの回転数を簡単に調節でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。
  • 特長
  • 装置の低消費電力、低騒音に貢献
    これまで、PWMコントロール制御のためには、PWM回路を新たに設計する必要がありました。この商品を使用すれば、新たな回路設計をせずに、PWMコントロール機能付きファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。
  • 電源はファンと共通
    定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源で使用できます。
  • 最大4台までファンを接続
    PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。

正面図

PWMコントローラで実現する3つの制御

3つの制御機能

  • BOXタイプ本体の調整つまみで、ファンの回転速度を制御(図1)
  • サーミスタを接続し、ファンを設定した温度(30~50℃)に応じた回転速度に自動的に制御(図2)
  • アナログ指令電圧(0~5V)を入力し、ファンの回転速度を制御(図3)
  • 図1 可変抵抗コントロール

    図1 可変抵抗コントロール
    • 内部調整(可変抵抗)コントロール
      BOX上の調整つまみで出力デューティをコントロール
    • 外部調整(可変抵抗)コントロール
      端子に接続する可変抵抗器で出力デューティをコントロール
  • 図2 サーミスタコントロール

    図2 サーミスタコントロール
    • 外部接続サーミスタ検出温度により出力デューティを自動でコントロール
  • 図3 電圧コントロール

    図3 電圧コントロール
    • 0~5VのDC電圧で電力デューティをコントロール

出典: 山洋電気株式会社 San Aceコントローラ商品説明資料

San Aceコントローラ、センサ ラインナップ

San Aceコントローラ、コントローラ用センサ、PWMコントローラを在庫しております。最短当日出荷可能です。

PWMコントローラ機能付きファン ラインナップ

San Aceコントローラと組み合わせて使用することでDCファンの自動制御、低騒音、省エネルギーを実現します。
型式によってはPWMコントロール機能がないものもございますので、ご注意ください。