自在性が高く取付けやすい!軸継手-補正式UA-Cシリーズ
ばねの破損、樹脂ブロックの変形、あるいは心ずれやゴム反力による組み付けにくさにお悩みの方必見です。
ちょっと試してみたいという方はこちらから!
主な特長
軸継手-補正式UA-Cシリーズ 分解図
軸継手-補正式UA-Cシリーズはハブ内の軸受とピンが自由に回転し心ずれを吸収します。
ハブ内の軸受がピンを受ける構造で、ばね式などたわみ材料式軸継手に比べ、ねじり剛性が高く、破損しにくく、組付け時の反力が無いため、組付けやすいのが特徴です。
カップリング支持反力グラフ(単位:N) 偏心:0.05mm
上のグラフは補正式と板ばね式を比較したものです。板ばね式と比較して支持反力が格段に小さいのが確認できます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)