(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。
  • 豪雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 日本各地で大雨が続いている影響により、一部地域への商品のお届けに遅延が発生しています。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

熱対策商品あります。 世界共通型番 標準化高品質 盤・キャビネットグローバルブランド リタールおすすめ商品

取り扱い商品のご紹介

盤・キャビネット本体

高い防塵防滴性能と高い汎用性・拡張性を持つ
リタールのベストセラー商品

AE コンパクトボックス
商品詳細へ
【出荷日】
在庫品1日目(当日出荷可能*)~
【保護等級】
IP55(NEMA 12)、IP66(NEMA 4)の2タイプ
【取得認証】
CE/UL/cUL/CSA/TÜV/Germanischer Lloyd/Russian
Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of
Shipping/Bureau Veritas
【塗装色】
RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))

中継用の端子箱として、幅広い採用実績!
本体内のレールを活用し、機器の実装が容易に

KL ターミナルボックス グランドプレートなし
商品詳細へ
【出荷日】
在庫品1日目(当日出荷可能*)~
【保護等級】
IP66(NEMA 4)
【取得認証】
CE/UL/cUL/CSA/TÜV/Germanischer Lloyd/Russian
Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of
Shipping/Bureau Veritas
【塗装色】
RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))

*当日出荷は18:00までお受けいたします。

パーツ・アクセサリー

AE/KL用 ウォールブラケット
商品詳細へ

【出荷日】 2日目出荷

KL用 ウォールブラケット
商品詳細へ

【出荷日】 在庫品1日目(当日出荷可能*)

KL用 マウンティングプレート
商品詳細へ

【出荷日】 2日目出荷

*当日出荷は18:00までお受けいたします。

熱対策商品

地球に優しく、省エネ・省メンテナンス
ノンフロンタイプ盤用クーラー

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e NF
商品詳細へ
  • フロン排出抑制法対象外の冷媒R1234yf を採用
  • Blue e の機能そのまま踏襲、省エネ・省メンテナンスを実現
【出荷日】
7日目
【冷却能力】
500~1500W
【保護等級】
外部循環IP34、内部循環 IP 54

独自のハイブリッド技術で
従来比最大75%の省エネを実現

ウォール型クーリングユニット Blue e+
商品詳細へ
  • インバーター/ヒートパイプ複合システムを採用
  • タッチパネル・アプリケーションで簡単操作&遠隔モニタリング
  • マルチ電圧のため世界中で使用可能
【出荷日】
7日目
【冷却能力】
1600~6000W
【保護等級】
内部循環 IP 55

省エネ・省メンテナンスを
実現したBlue eシリーズ
壁面取り付け型

ウォール型クーリングユニット トップサームBlue e
商品詳細へ
  • 盤内温度に応じて内部循環ファンの稼働を調整するエコモード搭載
  • ナノコーティングでフィルター不要
  • 下吹出で効率よく冷やすエアフロー
  • 凝縮水蒸発器を内蔵(1000W以上の機種)
【出荷日】
7日目~
【冷却能力】
300~4000W
【保護等級】
外部循環IP34、内部循環 IP 54

省エネ・省メンテナンスを
実現したBlue eシリーズ
天井取り付け型

ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e
商品詳細へ
  • 盤内温度に応じて内部循環ファンの稼働を調整するエコモード搭載
  • ナノコーティングでフィルター不要
  • 下吹出で効率よく冷やすエアフロー
  • 凝縮水蒸発器を内蔵
【出荷日】
7日目~
【冷却能力】
500~4000W
【保護等級】
外部循環IP34、内部循環 IP 54

コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に最適な
高性能半導体クーラー

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W
商品詳細へ
  • 冷却にペルチェ素子を利用したクーラー
  • コンプレッサー不使用で振動や騒音が少なく、軽量化を実現
  • ヒーターとしても使用可能
【出荷日】
7日目
【冷却能力】
100W
【保護等級】
外部循環IP34、内部循環 IP 54

粒子サイズが10µm以上のダスト類除去が可能

ウォール型クーリングユニット トップサームBlue e
商品詳細へ
  • 段階構造のランダム不織布を使用
  • 難燃性等級F1(DIN53 438準拠)
  • ダスト側オープンストラクチャー、クリーン側クローズストラクチャーの2重構造
【出荷日】
2日目出荷
【規格】
難燃性等級F1(DIN53438準拠)
【耐熱温度】
100℃

工具なしで取り付けられる
フィルターケース付きファンユニット

フィルターファン
フィルターファン
商品詳細へ
【出荷日】
2日目出荷
【保護等級】
IP54
【取得認証】
UL/CSA
【塗装色】
RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))
【換気性能】
20-900m³/h

EC技術を採用し、エネルギー効率に優れた
フィルターファン

フィルターファン EC技術使用
フィルターファン
商品詳細へ
【出荷日】
2日目出荷
【保護等級】
IP54
【取得認証】
UL/CSA
【塗装色】
RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))
【換気性能】
55-900m³/h
180m³/h以上は、コントロールインターフェース内蔵 (0~10V/PWM インプットおよびタコシグナルアウトプット)により、ファンの制御および監視可能

結露防止商品

エンクロージャー内の温度調整や結露防止に

エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)
商品詳細へ
  • ファンなしのPTCヒーター
  • クイッククランプコネクター付き
【出荷日】
2日目出荷~
【暖房能力】
10~150W

エンクロージャーヒーター/ファン用 湿度センサー

エンクロージャーヒーター用 湿度センサー
商品詳細へ
  • 湿度センサーによってヒーターまたはファンを始動し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぐ
  • 外部からねじ留め可能な端子接続
  • DINレールに柔軟に取り付け可能
【出荷日】
2日目出荷
【湿度設定】
50~100%

リタール商品の特長

  • リタール社とは?
  • 創業50年以上の歴史あるドイツのボックスメーカー
    3大陸に11の製造拠点で標準品を大量生産
海外向けに最良の選択!
リタール商品の特長
  • 拡張性・柔軟性に優れ
    標準化された高品質
  • 各国の規格取得による
    確かな安全性と保護性能
  • グローバルでトップレベルの
    革新的な技術を提供
リタール商品は随時追加予定

エレクトロニクス部品技術窓口

Tel 0120-343-604

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)