低作動圧化により微調整が可能!
こんなお悩みございませんか?
- [お悩み1]
- 従来品だと使用圧力範囲が限られており、流体の微調整ができない
- [お悩み2]
- 単動シリンダの速度制御ができない
- [お悩み3]
- 流体の確認をしたい
スピードコントローラPP 小型ユニオンストレートで解決
- スピードコントローラPPタイプ
ユニオンストレート
PJSMU - \2,481円~
- 6日目出荷~
- [解決]
- 最低使用圧力が0.1MPaから0.05MPaと使用範囲が広範囲に!
- 逆止弁作動圧力が0.05MPa→0.005MPaへ低作動圧化し
- 単動シリンダの速度制御が可能!
- 本体樹脂が半透明なので流体の流れを一目で確認!
樹脂本体色がクリア(半透明)なので流体の確認が可能!
最低使用圧力が0.1MPaから0.05MPaへ低作動圧化!
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)