PBスイスツールズ(PB SWISS TOOLS)社は1878年に農耕器具の製造会社として設立。
1947年よりドライバーを本格的に製造開始、妥協しないスイス品質(精密さ、耐久性、信頼性)を念頭に工具開発・生産を行う。
原材料から、完成までの全生産工程をさかのぼり確認可能なシリアルナンバーを全商品に印字し、常に高品質を保ち続けている。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
エッジは隅取りしてあり、たやすくネジ穴に差し込むことが可能です
特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチです
精密に作られたボールポイントが角度のついたネジ回しに最適です
作業現場の整理整頓ができ、比類ない寸法精度を持つ六角棒レンチ。
仕上げ寸法精度は1 / 100mmと非常に高精度な六角棒レンチです
寸法精度・強靭な特殊合金がオススメの六角棒レンチです
油の付いた手や濡れた手でも安全に作業ができます
ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易にできます
手のひらにフィットし疲労が少ないです
手が濡れていても滑らずしっかり握ることが可能です
手に馴染みやすく、快適な握り心地です
人気のスタビータイプの差替式です
差替式精密ドライバーセット 510CN・ 511CN・ 513CN
ロールケース入りの差替式精密ドライバーのセットです
ホルダー付きドライバーセットです
各種の形状ビットを搭載したラチェットドライバーセットです
卓越した靱性と硬度のバランスがとれた長寿命HEXドライバービットセットです
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYESビットです
ナイロンヘッドは欠けやささくれに強い特殊ナイロン材を使用しています
ハンマーに内蔵されたディスクが反動を吸収します
柔らかく傷つきやすいものから硬く頑丈なものまで、1本で作業できます
ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランス取れており疲れにくいです
組立て作業時にダメージを与えない打撃用銅製ヘッドハンマーです
独自の特殊バネ鋼を使い、長寿命な八角胴の平行ピンポンチセットです
安定した精度・硬度・靱性であらゆる用途に使えます
大きな負荷を受けても変形するので、突然折れる心配がありません
フォルダー付きでまとめて収納できる八角胴ピンポンチセットです
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れています