• 大雨および台風の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅れが生じる可能性がございます。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

パトライト回転灯ラインナップ拡充 さまざまな用途に活用できる回転灯

「走る光」によって現場に気づきをもたらすパトライト回転灯。その用途は生産性向上や注意喚起、防犯など多岐にわたります。
幅広い業界における多様なニーズにお応えする商品のラインナップを拡充しました。

パトライト回転灯・表示灯の使用用途

  • 回転灯

    「走る光」によって気づきができます。

    表示灯

    「閃光」のパターン・強さの変化によって気づきを生みます。

    回転灯 表示灯
  • 塗装ライン

    引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。

    塗装ライン
  • 食品機械

    機械自身を水洗いするような食品機械の動作警告に最適です。

    食品機械
  • 無人搬送車(AGV)

    作業現場や物流現場で縦横無尽に無人で走行するAGVに最適。走行中の注意喚起や状態表示に利用いただけます。

    無人搬送車(AGV)
  • NCマシン

    大型のNCマシンの作業状態表示にご利用いただけます。

    NCマシン
  • 大型包装機械

    大型の包装機械の緊急停止などの呼出し通知にご利用いただけます。

    大型包装機械

パトライト LED回転灯 RLR型 性能評価テスト

パトライト LED回転灯 RLR型 性能評価テスト 動画

パトライト 強耐振大型パワーLED回転灯 RLR 目で見る性能と用途事例の紹介

パトライト 強耐振大型パワーLED回転灯 RLR 目で見る性能と用途事例の紹介

回転灯のご紹介

「走る光」が最大のポイント!灯部の光を直視することなく、現場に「走る光」によって気づきができます。

表示灯のご紹介

「閃光(フラッシュ)」のパターン・強さの変化による目に与えるインパクトによって、気づきを生みます。

  • PFH-BT 電池式フラッシュ表示灯

    PFH-BT 電池式フラッシュ表示灯

    屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ『フラッシュパターン』『点灯モード』の切り替えが可能。

  • XPEシリーズ

    XPEシリーズ

    耐候性抜群!オール樹脂ボディタイプの中型LEDフラッシュ表示灯。

  • LFHシリーズ

    LFHシリーズ

    最高の視認性と絶対の信頼性。品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。

  • XMEシリーズ

    XMEシリーズ

    強烈な閃光を放つ大型LEDフラッシュ表示灯。

  • LED流動表示灯

    LED流動表示灯

    LEDと電子流動方式採用の大型ベーシックデザイン。

  • 積層情報表示灯 LA6

    積層情報表示灯 LA6

    動作プログラムを搭載。自由に発光色や動作モードの設定が可能。

  • 防爆LEDフラッシュ表示灯

    防爆LEDフラッシュ表示灯

    LED&モータレスでメンテナンスフリーを実現!防爆エリアで最適な表示灯です。

関連商品のご紹介

ネットワーク関連商品でIoT!現場を見える化して作業効率改善

さまざまな業種で生産性向上、業務効率向上、省人化、機会損失の防止、防犯に役立っております。