ミスミ進化中!

いつものパトライトがフルモデルチェンジ

光を見やすく、音を聞きやすく、使いやすく、耐環境性を強化しました。

定番モデル(LCE/LE/LME/LHE)がLRシリーズへフルモデルチェンジ

新製品LRシリーズの発売に伴い、旧製品シリーズにつきましては順次販売終了となります。

旧製品 新製品

  • LCE-A/LCS-AΦ40
  • LE/LES/LU5Φ50
  • LME/LMSΦ60
  • LHE/LU7Φ70
  • LR4Φ40
  • LR5Φ50
  • LR6Φ60
  • LR7Φ70

LRシリーズ新旧互換表(PDF/664KB)

LRシリーズご紹介

1.「光」見やすさ

新設計360°均一光レンズにより、均等な発光面積でさらに明るく発光。より遠方からでも気づきやすくなっています。

一新した360°均一光レンズ設計
一新した360°均一光レンズ設計
中心に配置したLED光を効率的かつ、効果的に回り込ませることで、より強い360°全面均一発光を実現しました。
従来モデルより光度約2倍UP
従来モデルより光度約2倍UP※φ40モデルの赤色の場合
レンズ効率の最適化により約2倍光度がUPしました。ムラがなく均等に広い面積で発光するので、一目で光の強さを実感いただけます。

2.「音」聞きやすさ

業界初の 円筒型無孔性ブザーを採用。360°どの方位からでも現場に合った聞きやすいアラームをお届けします。

大音圧 90dB 達成
大音圧 90dB 達成※LR7シリーズブザー№.4スイーブ音
無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧90dBを実現。
※現場でのアラームの気づきをより高めました。
新ブザー音
新ブザー音
広い音域を交互に発することで、現場の機械音やさまざまなノイズ音域に、
かき消されることことなく人が聞き取り易いブザー音に仕上げました。

※再生ボタンを押すと音が出ますのでご注意ください。

断続音


連続音


高低音


スイープ音


3.「使」使いやすさ

LEDユニット間の接続方法をスタッカブル構造に新設計。工具レスで色組み替えや増設・減段が可能になりました。

スタッカブル構造
スタッカブル構造
LEDユニットの色組み換え時には、コネクタ接続部分も同時に回転することで、より確実な接合状態を確保します。
かんたん色組み換え・増段・減段
かんたん色組み換え・増段・減段
従来品では追加ネジ部品の購入や工具の使用が必要でしたが、LRシリーズでは不要となり工数も削減されます。

動画で確認

4.「強」耐環境性能を進化

スムースサーフェース
スムースサーフェース
体のすべてに凹凸をなくしたスムースサーフェースを実現しました。
耐環境性能がUP
耐環境性能がUP
耐候性や衝撃性に強いポリカーボネートを採用。防水シートやOリングにはシリコンゴムを採用し、経年劣化を軽減しました。
2年間無償修理対応
2年間無償修理対応
LRシリーズを弊社でご購入のすべてのお客さまへ、
メーカーと連携して積層信号灯の2年間無償修理対応を実施します。

関連商品のご紹介

積層情報表示灯 LA6

エレクトロニクス部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。